Bolzenanker HSA-BW
New product
Premium
Artikel #r37005
Standard-Metallspreizdübel für alltägliche Anwendungen (Kohlenstoffstahl, mit grosser Unterlegscheibe)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelleres und einfacheres Setzen von Dübeln mit dem Setzwerkzeug HS-SC und dem drehmomentabhängigen Steckschlüssel S-TB
- ETA-konformes Anziehen mithilfe des Schlagschraubers SIW 14-A oder 22-A und dem drehmomentabhängigen Steckschlüssel S-TB
- Drei Setztiefen für maximale Flexibilität
- Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage in ungerissenem Beton
- Grosse Unterlegscheibe nach DIN 9021 – geeignet für den Einsatz bei übergrossen oder geschlitzten Durchgangslöchern
Anwendungen
- Breite Palette an Befestigungsanwendungen in Beton
- Befestigung von dekorativen Elementen
- Befestigung durch geschlitzte oder übergrosse Löcher
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.