Schraubanker HUS3-H 6
New product
Ultimate
Artikel #r6256
Schraubanker (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) der Ultimate-Leistungsklasse, ermöglicht schnellere dauerhafte Befestigungen in Beton
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Schlüsselweite: 13 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Produktivität – weniger Bohren und weniger Arbeitsschritte als bei herkömmlichen Ankern
- Optisch ansprechende Kopfgestaltung, kein Nacharbeiten erforderlich
- Zuverlässigeres und einfacheres Setzen – HSE-Produktprofil erhältlich
- Unschlagbar bei der Überkopfmontage – erleichtert die Arbeit erheblich
- Verringerte Achs- und Randabstände
Anwendungen
- Befestigung von Schienen direkt an der Decke bei der Montage von Rohrleitungen oder Lüftungskanälen
- Befestigung von Handläufen, Geländern und anderen Stahlkonstruktionen
- Optimal für häufig ausgeführte Montagearbeiten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.