Schraubanker HUS3-A, lang
New product
Ultimate
Artikel #r4723759
Schraubanker (Kohlenstoffstahl) mit Aussengewindeaufnahme für alltägliche Anwendungen
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Schlüsselweite: 13 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Produktivität – weniger Bohren und weniger Arbeitsschritte als bei herkömmlichen Ankern
- Ideal für die Überkopfmontage – erleichtert die Arbeit erheblich
- Kein Beinrohr erforderlich und geringere Gefahr einer Beschädigung des Dämmstoffes
- M8-Aussengewindekopf für die direkte Anbringung von Rohrschellen
- Innovative Schneidkantengeometrie garantiert ausgezeichnete Setzeigenschaften
Anwendungen
- Befestigung von Rohrleitungen, Schienen und Konsolen mit höchster Effizienz
- Einfache, zuverlässige und produktive Lösung zur Befestigung von Rohrleitungen, Konsolen und Schienen durch dicke Dämmstoffe hindurch
- Optimal geeignet für häufig ausgeführte Montagearbeiten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.