Hebepunkte für Aufzugsschächte
New productArtikel #r7734396
Hebepunkt für die Montage mittels Einbetonierung in Stahlbetondecken
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
- Dübelgröße: WLL40
- PROFIS Software: Nein
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hebepunkt für Lastaufnahmemittel/Hebezeug
- Erhältlich in einer schützenden Kunststoff-Haltebox und einfache Montage mittels Einbetonierung
- Entspricht der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Anwendungen
- Befestigungspunkt für temporäre Lasten
- Ankerpunkt für die Montage an Schachtabdeckungen im Aufzugsbau
- Montagearbeiten in Aufzugsschächten, in denen kein Gerüst benötigt wird
- Für den Einsatz in armiertem Beton der Typen C25/30 bis C50/60