HSA-R Edelstahl-Bolzenanker
Segmentanker HSA-R M8x55 5/-/- #2004197
Standard-Spreizdübel für ungerissenen Beton (SS316) für alltägliche Anwendungen
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Hilti Kunden suchten auch Bolzenanker, Durchsteckanker, Schlaganker, Schlaganker oder Bolzenanker.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Dübellänge
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 205 mm
- 225 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
- 16 Stk
- 25 Stk
- 40 Stk
- 50 Stk
- 80 Stk
- 100 Stk
- 200 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
CHF 423.20
CHF 4.23 / 1 Stück
Technische Daten
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4
Kopfkonfiguration
Außengewinde
Zulassungen / Prüfberichte
ETA
PROFIS Software
Ja
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- ETA-konformes Anziehen mithilfe des Schlagschraubers SIW 14-A oder 22-A und dem drehmomentabhängigen Steckschlüssel S-TB
- Schnelleres und einfacheres Setzen von Dübeln mit dem Setzwerkzeug HS-SC und dem drehmomentabhängigen Steckschlüssel S-TB
- Hohe Traglast (optimale Nutzung der Betonstärke)
- Ausgezeichnete Rand- und Achsabstände
- Drei Setztiefen für maximale Flexibilität
Anwendungen
- Breite Palette an Befestigungsanwendungen in ungerissenem Beton für den Aussenbereich oder in ähnlich korrosiven Bereichen
- Handläufe und Brüstungen
- Leitern und Treppen
- Geländer