Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

MEULEUSES D‘ANGLE ET ÉMISSION D‘ÉTINCELLES

Formation de santé et de sécurité

Hilti vibration training

Cette formation de sécurité est axée sur les applications et transmet des connaissances pratiques sur les mesures de prévention correspondantes portant sur l‘émission d‘étincelles et les risques associés.

LES AVANTAGES

Le travail avec des meuleuses d’angle peut entraîner de nombreux dangers. L’employeur se doit de minimiser ces dangers et ces risques pour les collaborateurs en instaurant des mesures adaptées. La connaissance de ces éventuels risques et la mise en pratique de mesures de prévention conduisent à une augmentation de la sécurité au travail pour l’utilisateur.

ÉTENDUE DES PRESTATIONS

Hilti vibration training
  • Vue d’ensemble des caractéristiques de sécurité des meuleuses d’angle
  • Approfondissement des risques associés à l’émission d’étincelles
  • Risques potentiels des applications spécifiques à la branche
  • Transmission de connaissances via des mesures de prévention basées sur le principe STOP
  • Exercices pratiques avec un effet « waouh »
  • Initiation aux règles générales en cas d’urgence

ENQUÊTE

  Meuleuses d‘angle et émission d‘étincelles
1. Groupe cible
Ouvriers, contremaîtres, monteurs
2. Nombre de participants
max. 8
3. Durée
1 heure 30 minutes
4. Lieu
Selon vos exigences, sur demande
5. Contenu
Théorie, exercices pratiques
6. Branches pertinentes
Toutes
7. Formateur
Formateur certifié
8. Documentation
Certificat pour les collaborateurs formés

9. Disclaimer
Informations juridiques sur les formations Hilti en matière de sécurité au travail

Les formations Meuleuse d'angle et émission d'étincelles aussi existent comme modules individuels.

Contactez-nous
Contactez-nous