Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES

Manipulation correcte des produits chimiques – Les risques sont omniprésents dans la vie privée et professionnelle.

Hilti chemical products training

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Pour prévenir les risques pour la santé, il est éminemment important de posséder des connaissances solides en matière de risques ainsi que les mesures préventives correspondantes dans la manipulation des produits chimiques. La formation se concentre sur les potentiels dangers à court et long terme et les mesures de prévention sur la base du principe STOP. Les travailleurs apprennent non seulement à se protéger de manière efficace, mais également comment se comporter en cas d’urgence. L’élimination des produits chimiques en conformité avec la législation en vigueur est également thématisée dans le cadre de la formation.

ÉTENDUE DES PRESTATIONS

Hilti chemical products training
  • Focalisation sur les risques liés aux produits chimiques
  • Explication des responsabilités de l’employeur et de l’employé
  • Transmission de connaissances sur les mesures préventives sur la base du principe STOP – du pictogramme de danger à l’équipement de protection
  • Exercices pratiques sur la prévention des risques
  • Élimination et mesures à prendre en cas d’urgence

ENQUÊTE

Travailler en toute sécurité avec des produits chimiques  
1. Groupe cible Ouvriers, chefs d‘éuipe, spécialistes de la sécurité au travail
2. Nombre de participants max. 8
3. Durée 1 heure
4. Lieu Selon vos exigences, sur demande
5. Contenu Théorie, exercices pratiques
6. Branches pertinentes Toutes
7. Formateur Formateur certifié
8. Documentation Certificat pour les collaborateurs formés
9. Disclaimer  Informations juridiques sur les formations Hilti en matière de sécurité au travail

Contactez-nous
Contactez-nous