Gagnez en flexibilité lors de l’installation de tuyaux d’aération, de câbles et de rails grâce à un système sûr, simple et peu voyant.
Et si vous disposiez d’un système vous permettant de fixer de manière pratiquement invisible des tuyaux d’aération, des conduits spiralés, des goulottes et des éclairages en seulement 25% du temps habituellement nécessaire? Avec le système de suspension à câbles métalliques MW de Hilti, c’est désormais possible.
Vous trouverez sur cette page toutes les informations sur ce système:
- Les 4 principaux avantages
- Fonctionnement du système
- Assemblage du système dans le sélecteur d’installation