Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

Solution pour la fixation directe de câbles

Comment réaliser des fixations rapidement, facilement et conformément aux homologations

Solution système Hilti BX 3 avec maintien fonctionnel intégré.

Garantissez le maintien fonctionnel du bâtiment en cas d'incendie – grâce à notre cloueur sans fil BX 3-ME, ainsi qu'aux attache-câble certifiés conformes à la norme DIN 4102-12 et aux clous en bande, réalisez des fixations directes de câbles de sécurité rapidement, facilement et en toute sécurité.  

 

Vos avantages en bref

Gain de temps lors des travaux grâce à la fixation directe : Installation X-ECH-FE MX

Gain de temps lors des travaux grâce à la fixation directe


Réalisez vos travaux plus rapidement et à moindre coût, la fixation directe étant nettement plus rapide que les méthodes de fixation traditionnelles. Concrètement, cela représente un gain de productivité pour toute votre équipe et des économies de coûts grâce à une durée d'installation réduite.

Voir le produit
Installation conviviale avec X-ECH-FE MX

Installation conviviale

Grâce à notre cloueur sans fil BX 3 et aux étriers à câble parfaitement assortis, vous fixez les câbles dans le maintien fonctionnel sans bruit ni poussière ni vibration. Des accessoires intelligents, tels que notre exosquelette et notre rallonge de tige pour le BX 3, vous permettent une installation confortable et sécurisée lors de travaux au-dessus de la tête.

Voir le produit

Maintien fonctionnel certifié conformé à la norme DIN 4102-12 (E30-E90)

Maintien fonctionnel en cas d'incendie

En cas d'incendie, les installations de câble doivent assurer le soutien électrique sur une période donnée pour éviter les pannes des équipements de détection d'incendie ou de l'éclairage des issues de secours par exemple. 

L'examen du maintien fonctionnel des installations de câbles électriques avec leurs composants de fixation est réalisé et certifié conformément à la norme DIN 4102-12 (E30-E90).

Dans le domaine des systèmes de pose de câbles certifiés, on distingue deux types de construction :

La structure porteuse normée :  attache-câble individuel

La structure porteuse normée

  • Avantage du libre choix de câbles pour les petits projets : l'attestation de fonctionnement est apportée par la combinaison de câbles et de constructions porteuses normées. 
  • Cette attestation repose sur deux documents :  le « rapport d'expertise » et le « certificat de contrôle général de la surveillance des chantiers (ABP)»

 

Découvrir l'attache-câble individuel
Construction spécifique pour les câbles : l'étrier à câble multiple & attache-câble multiple

Construction spécifique pour les câbles

  • Avantage des charges plus faibles en termes de matériel et de montage pour les projets de plus grande envergure : l'attestation de fonctionnement n'est valable que pour certains câbles testés, clairement affectés au système de fixation. 
  • L'attestation est réalisée uniquement sur la base du « certificat de contrôle général de la surveillance des chantiers (ABP) », qui décrit en détail les types de câbles contrôlés en fonction de tel ou tel type de pose, ainsi que la classe de maintien fonctionnel atteinte.

 

Découvrir l'étrier à câble multiple Découvrir l'attache-câble multiple

Avis des clients

Attache-câble X-ECH-FE MX

Produits complémentaires

Cloueur sans fil BX 3-ME

Cloueur sans fil BX 3-ME

Productivité maximale – fixation fiable et rapide des câbles et des gaines.

Voir le produit
Clous BX 3 MX

Clous BX 3 MX

Clous haute performance en bande pour le cloueur sans fil BX 3-ME.

Voir les produits

Fixez sans efforts lors de travaux au-dessus de la tête.

Extension de tige pour le cloueur sans fil BX 3

Extension de tige pour le cloueur sans fil BX 3

  • Méthode polyvalente rapide pour la fixation en série au plafond
  • Pas besoin d'échelle ni d'échafaudage
  • Utilisable jusqu'à une hauteur de pièce de 4,50 mètres
En savoir plus
Exosquelette pour travaux au-dessus de la tête EXO-O1

Exosquelette pour travaux au-dessus de la tête EXO-O1

  • Exosquelette passif pour soulager la tension sur les épaules et les bras pendant les travaux d'installation au-dessus de la tête
  • Polyvalent – conçu pour pratiquement tous les travaux d'installation au-dessus de la tête sur les chantiers de construction 
En savoir plus