Le couple de serrage correct est difficile à détecter et facile à «rater». Lors de l'ancrage de chevilles à expansion dans le béton, la valeur du couple de serrage est déterminante pour le fonctionnement. Car seul le couple prévu permet de garantir une expansion correcte de la douille d'expansion de la cheville et la charge utile spécifiée. Autrement dit: si la cheville est mal posée, il est probable que des défauts apparaissent avec le temps.
Les raisons pour lesquelles le couple prescrit n’est pas mis en œuvre à 100% sur le chantier sont nombreuses. La première est le rythme de travail exigé aujourd'hui: la pression sur les délais ne cesse d'augmenter et il est de plus en plus difficile de trouver le temps de poser soigneusement chaque cheville et de procéder ensuite à une vérification. De surcroît, les professionnels des chantiers expérimentés disposant de la qualification nécessaire ne sont pas toujours disponibles.
Dans ce contexte de délais extrêmement serrés et de pénuries fréquentes de main-d'œuvre qualifiée sur les chantiers, Hilti a développé le système de couple adaptatif intelligent ou système AT pour fournir une solution technique potentielle. Le système comprend trois composants principaux:
- Les systèmes de chevillage Hilti HST2 et HST3 (avec des diamètres de filetage M8, M10 et M12); probablement les chevilles les plus fréquemment spécifiées dans le monde.
- Le système AT, constitué de la boulonneuse à choc sans fil SIW 6AT-A22 et du module de régulation de couple SI-AT-A22 qui se glisse entre la boulonneuse à choc et son accu. Le module traite les données transmises par les capteurs situés dans la boulonneuse à choc. Cela permet de garantir l'application du couple de serrage correct aux systèmes de chevillage susmentionnés.
- Un logiciel de documentation pour pouvoir transférer les données de pose principales du module de régulation de couple SI-AT-A22 vers un ordinateur. Ces données de pose permettent de générer un rapport d'installation détaillé.
Le système AT dispose d'une technologie intelligente intégrée qui détermine si le système de chevillage susmentionné a été posé conformément à l'agrément technique européen (homologation ATE). Le rapport d'installation peut servir de documentation aux inspecteurs et aux planificateurs.