Langue

SI‑AT‑A22

Mode d'emploi original

Indications relatives à la documentation

À propos de cette documentation

  • Lire intégralement la présente documentation avant la mise en service. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
  • Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que celles figurant sur le produit.
  • Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement le transmettre à des tiers avec ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Avertissements

Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :
DANGER
DANGER !
  • Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT !
  • Pour un danger potentiel qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.
ATTENTION
ATTENTION !
  • Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers entraînant des blessures corporelles légères ou des dégâts matériels.

Symboles dans la documentation

Les symboles suivants sont utilisés dans la présente documentation :
Image alternative Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil
Image alternative Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles
Image alternative Maniement des matériaux recyclables
Image alternative Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménagères

Symboles dans les illustrations

Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :
Image alternative Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent mode d'emploi
Image alternative La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier de celles des étapes de travail dans le texte
Image alternative Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit
Image alternative Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention.

Symboles spécifiques au produit

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit :
Image alternative Courant continu

Informations produit

Les produits Image alternative sont destinés aux professionnels et ne doivent être utilisés, entretenus et réparés que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit être spécialement instruit quant aux dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.
La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
  • Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous seront demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.
    Caractéristiques produit
    Type
    SI‑AT‑A22
    Génération
    01
    N° de série

Sécurité

Consignes de sécurité

  • Toujours respecter les consignes d'utilisation et de sécurité du mode d'emploi de la boulonneuse à choc.

Description

Module de serrage intelligent

Image alternative
  1. Touches de commande
  2. Écran LCD
  3. Témoins de contrôle
  4. Scanner de code-barres
  5. Touche de déverrouillage
  6. Connecteur USB
  7. Couvercle pour connecteur USB (non représenté)

Touches de commande

Image alternative
  1. Touche OK
  2. Touche fléchée gauche
  3. Touche fléchée droite
  4. Touche de verrouillage
  5. Touche de scannage

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit décrit est un module électronique qui peut être utilisé avec des boulonneuses à choc Hilti avec la désignation de modèle SI… …AT‑A22 ("…" = caractère quelconque) pour serrer du matériel de fixation de manière contrôlée et garantir ainsi la qualité de l'assemblage. Les travaux sont consignés dans le module et peuvent être consultés à des fins documentaires à l'aide du logiciel PC AT Documentation Software .

Il n'y a pas de réglage du couple de serrage avec ce module !
  • Pour ce produit, utiliser exclusivement les accus Li‑Ion Hilti de la série B 22.

  • Pour ces accus, n'utiliser que des chargeurs homologués par Hilti . Vous trouverez de plus amples informations dans votre Hilti Store ou à l'adresse : www.hilti.group

  • Pour le serrage de chevilles Hlti , utiliser uniquement les embouts de boulonneuse à chocs décrits dans le mode d'emploi du produit concerné.

Mauvaise utilisation possible

Ce produit n'est pas conçu pour fixer des chevilles Hilti dans des centrales nucléaires !

Témoins de contrôle

Les différents états des témoins de contrôle situés sur les deux faces du module signalent les messages ou états suivants :
État
Signification
Les témoins de contrôle s'allument en vert.
  • Lors du scannage : Le code-barres ou code QR a été détecté.
  • Pour visser après l'arrêt automatique de la boulonneuse à choc : L'opération de vissage a été réalisée avec succès.
Les témoins de contrôle clignotent d'une lumière rouge.
  • Lors du scannage : Le code-barres ou code QR n'a pas été détecté.
  • Pour visser après l'arrêt de la boulonneuse à choc : Le raccord à vis n'a pas pu être serré selon les paramètres configurés. Cela peut par exemple être dû au fait que la boulonneuse à choc a été arrêtée manuellement de façon prématurée.
Les témoins de contrôle clignotent d'une lumière jaune.
Il a été détecté que le raccord à vis a déjà été serré puis à nouveau desserré. C'est la raison pour laquelle le raccord à vis a été serré selon des paramètres spécifiques, prévus pour le resserrage des paramètres définis, et l'opération de vissage s'est terminée correctement.

Vibreur sonore

Le vibreur sonore intégré au module de serrage intelligent génère les bips de contrôle suivants comme retour acoustique :
  • Bip long : signal sonore de confirmation (en ordre / opération terminée avec succès)
  • 2 bips courts, les DEL clignotent en jaune : Signal sonore 1 (OK resp. pas OK / indicateur répété)
  • 4 bips courts, les DEL clignotent en rouge : Signal sonore 2 (pas OK / Opération interrompue)

Connecteur USB

Un connecteur USB permet de connecter le module de serrage intelligent à un PC. Avec le logiciel AT Documentation Software , les fonctionnalités suivantes sont alors entre autres disponibles :
  • Ajout d'enregistrements de données pour des nouveaux matériels de fixation
  • Modification / Actualisation des enregistrements de données déjà existants
  • Activation / Désactivation de la fonction documentation
  • Chargement du rapport de la fonction documentation
  • Réglage de l'heure dans le module de serrage
Plus d'informations dans la documentation relative au logiciel AT Documentation Software .
Le lien suivant vous permet de télécharger le logiciel :
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Équipement livré

Module de serrage intelligent, mode d'emploi, abrégé d'utilisation, câble USB.
D'autres produits système pour votre produit peuvent être trouvés dans votre Hilti Store ou à l'adresse : www.hilti.group

Caractéristiques techniques

Poids selon la procédure EPTA 01
0,26 kg
Scanner de code-barres
Scanner-caméra (Imager)

Utilisation

Mise en place du module de serrage intelligent

AVERTISSEMENT
Risque de court-circuit !
  • Avant d'installer le module de serrage, s'assurer que les contacts du module de serrage et les contacts de la boulonneuse à choc sont exempts de tout corps étranger.
Image alternative
AVERTISSEMENT
Risque de blessures entraînées par la chute du module de serrage !
  • Vérifier que le module de serrage est bien en place sur la boulonneuse à choc.
  • Pousser le module de serrage par l'arrière sur la boulonneuse à choc jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

Introduction de l'accu

AVERTISSEMENT
Risque de court-circuit !
  • Avant d'insérer l'accu, s'assurer que les contacts de l'accu et les contacts du module de serrage sont exempts de tout corps étranger.
Image alternative
AVERTISSEMENT
Risque de blessures entraînées par la chute de l'accu !
  • Vérifier que l'accu du module de serrage est bien en place.
  • Pousser l'accu par l'arrière dans le module de serrage jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

Mise en marche / Arrêt

Mise en marche du module de serrage

Conditions : Si le module de serrage est désactivé, l'écran n'affiche rien.
  1. Régler l'inverseur du sens de rotation droite / gauche de la boulonneuse à choc sur rotation à droite.
  2. Appuyer brièvement sur l'interrupteur de commande de la boulonneuse à choc.
    • L'éclairage de l'écran est activé, l'écran affiche brièvement l'écran de démarrage ( Image alternative ).
    • Lors du contrôle du fonctionnement, les témoins de contrôle s'allument brièvement en rouge, jaune puis en vert. Un bip de contrôle retentit.
    • L'affichage montre le mode de fonctionnement qui a été sélectionné en dernier à l'aide du cadre de sélection.
    • Si un message s'affiche à l'écran :
      • Consulter le chapitre "Aide au dépannage" suivant l'indication à l'écran, afin de déterminer la cause du message et quelles mesures peuvent être prises pour remédier à la défaillance.
  3. Appuyer sur la touche de verrouillage.
    • Le module de serrage est alors verrouillé, la boulonneuse à choc est prête à l'emploi.

Mise à l'arrêt du module de serrage

Le module de serrage intelligent s'arrête automatiquement :
  • si la boulonneuse à choc s'arrête automatiquement après une période prolongée d'inactivité
  • si l'accu est retiré
  • si la connexion USB du module de serrage au PC est interrompue par déconnexion d'un connecteur USB.

Opérations de base

La présente section explique les fonctions de base les plus souvent utilisées afin de présenter le principe de commande. La description détaillée de l'utilisation à des fins spécifiques est fournie dans le chapitre relatif au travail considéré.
Déverrouillage du modulePour procéder à des réglages sur le module de serrage intelligent, il est nécessaire de le déverrouiller en conséquence.
  • Pour déverrouiller le module de serrage intelligent, appuyer sur la touche de verrouillage Image alternative et la maintenir enfoncée pendant au moins 1 seconde.
  • S'affiche à l'écran un cadre de sélection indiquant le type d'élément de fixation dernièrement utilisé ainsi que le dernier mode de fonctionnement.
  • Le module de serrage est déverrouillé et se trouve en mode Réglage. La boulonneuse à choc est désactivée.
NavigationSi le cadre de sélection et plusieurs éléments (options, paramètres) sont affichés à l'écran, le cadre de sélection peut être déplacé à l'aide des touches fléchées Image alternative et Image alternative.
Choix d'option / Modification des paramètresLorsque le module de serrage est déverrouillé, les options ou les paramètres peuvent être modifiés comme décrit ci-après.
  • Positionner le cadre de sélection à l'écran sur l'élément à modifier (option / paramètres).
  • Appuyer sur la touche OK.
  • L'élément est affiché sur un fond noir.
  • À l'aide des touches fléchées, procéder au réglage choisi.
  • Appuyer sur la touche OK pour procéder au réglage affiché.
  • L'élément réapparaît avec le cadre de sélection.
Verrouillage du moduleUne fois tous les paramètres configurés, le module de serrage intelligent doit être à nouveau verrouillé.
  • Appuyer sur la touche de verrouillage Image alternative.
  • Le cadre de sélection à l'écran disparaît. Les paramètres d'utilisation réglés sont alors enregistrés et ne risquent pas d'être modifiés par inadvertance.
  • Le module de serrage intelligent est verrouillé et la boulonneuse à choc est réactivée.

Réglages de base

Appel du menu de réglage de base

  1. Si le module de serrage est verrouillé, déverrouiller le module de contrôle de couple en appuyant sur la touche de verrouillage puis la maintenir au moins 1 seconde enfoncée.
  2. Appuyer sur la touche OK et la maintenir enfoncée pendant 1 seconde au moins.
    • Le menu de réglage de base s'affiche.

Choix de fonction dans le menu de réglage de base

  1. Déplacer le cadre de sélection à l'aide des touches fléchées sur le symbole de la fonction souhaitée.
    Fonctions dans le menu de réglage de base
    Symbole
    Fonction
    Image alternative Affichage de la date et l'heure de l'horloge dans le module de serrage
    Le réglage de la date et l'heure peut uniquement se faire à l'aide du logiciel AT Documentation Software .
    Image alternative Affichage du temps / de la durée d'utilisation restante jusqu'à la prochaine échéance d'entretien de la boulonneuse à choc
    Image alternative Affichage du taux d'occupation de la mémoire dans le module de serrage
    Dès que la valeur de 100 % est atteinte, les données les plus anciennes sont remplacées.
    Le logiciel AT Documentation Software permet de lire les données enregistrées et de les supprimer dans la mémoire du module de serrage.
    Image alternative Affichage des versions logicielles du module de serrage
    Image alternative Quitter le menu de réglage de base
  2. Appuyer sur la touche OK.

Affichages de l'état d'entretien / de la durée d'utilisation restante

Après activation du symbole  Image alternative dans le menu de réglage de base, la durée d'utilisation restante de la boulonneuse à choc est affichée jusqu'à la prochaine échéance d'entretien avec les affichages suivants.
Indépendamment des affichages, l'entretien de la boulonneuse à choc utilisée doit être effectué au minimum une fois par an afin d'assurer la qualité des raccords à vis.
Affichages à l'écran relatifs à l'état d'entretien de la boulonneuse à choc
Affichages
Signification
Image alternative La boulonneuse à choc est en bon état, aucun entretien n'est requis dans un proche avenir
Image alternative Entretien de la boulonneuse à choc à faire prochainement
Les segments dans le carré à droite de l'écran montrent la durée d'utilisation restante.
Image alternative Entretien de la boulonneuse à choc immédiatement nécessaire
Ce message d'avertissement apparaît automatiquement après dépassement de la durée d'utilisation restante. Les modes de fonctionnement "Intelligent" et "Vissage" ne peuvent plus être sélectionnés.

Quitter le menu de réglage de base

  1. Déplacer le cadre de sélection sur le symbole Image alternative.
  2. Appuyer sur la touche OK.
    • Le mode de fonctionnement qui a été sélectionné en dernier est affiché à l'écran.

Modes de fonctionnement

Les descriptions suivantes des différents modes de fonctionnement s'appliquent uniquement à la rotation à droite de la boulonneuse à choc. Le mode de rotation à gauche de la boulonneuse à choc n'est pas contrôlé.

Fonctionnement intelligent

En mode de fonctionnement "intelligent", le module de serrage intelligent règle et surveille le serrage du type d'élément de fixation sélectionné. Sachant que les paramètres de serrage utilisés sont ceux de la dernière mise à jour logicielle effectuée. Étant donné que les désignations de produit comme les paramètres d'utilisation peuvent être modifiées, il est important de toujours disposer de la mise à jour logicielle la plus récente sur le module de serrage.
  • Si le mode Intelligent est activé, l'affichage du couple de serrage "AT" s'allume sur la boulonneuse à choc.
  • Le commutateur des niveaux de fonctionnement est alors sans fonction. Cependant, l'interrupteur de commande permet de mettre en marche et à l'arrêt la boulonneuse à choc.
    Pour ce faire, se reporter au mode d'emploi de la boulonneuse à choc.
Paramètres d'utilisation en mode intelligent
Image alternative
  1. Type d'élément de fixation (nom abrégé de l'élément de fixation)
  2. Matériau / Qualité du matériau / Version du produit
  3. Diamètre (en option)
L'illustration montre l'affectation des paramètres d'utilisation à l'écran.
Type d'élément de fixationAu départ de l'usine, des paramètres d'utilisation sont enregistrés dans le module de serrage pour différents types d'éléments de fixation.
L'élément de fixation affiché doit correspondre à l'élément de fixation utilisé.
Vous trouverez de plus amples informations dans la notice abrégée du SI-AT-A22 et dans le mode d'emploi du produit concerné.

Mode de fonctionnement "Vissage"

Au total 30 niveaux sont disponibles dans ce mode de fonctionnement. Le niveau à sélectionner pour un type défini d'élément de fixation dépend du diamètre de l'élément de fixation et du couple de serrage spécifié. Déterminer progressivement le niveau à l'aide de ces données.
En mode de fonctionnement "Vissage", l'affichage à l'écran se présente comme suit :
Image alternative
Le nombre à droite, à côté du symbole de vissage montre le niveau choisi.

Détermination du niveau requis pour le mode de fonctionnement "Vissage"

  1. Image alternative ATTENTION ! Avant de procéder à un serrage, vérifier que les surfaces de contact des éléments de construction reposent entièrement les unes sur les autres et que l'écrou a été vissé jusqu'en butée dans l'élément de construction.
  2. Serrer l'élément de fixation en utilisant le niveau le plus bas.
    • Autant que possible, commencer le processus progressivement à un niveau bas pour éviter d'endommager l'élément de fixation en serrant trop fort.
  3. Vérifier le couple de serrage atteint de l'élément de fixation à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée.
    Pour pouvoir répéter le serrage sur plusieurs éléments de fixation, s'assurer que toutes les conditions de vissage restent identiques. Les modifications des conditions de vissage peuvent éventuellement nécessiter un autre niveau.
    Résultat 1 / 3Le couple de serrage spécifié de l'élément de fixation à serrer n'a pas été atteint.
    • Dévisser l'élément de fixation et régler un niveau supérieur sur le module de serrage.
    • Serrer l'élément de fixation selon le nouveau niveau puis réitérer cette étape de contrôle.
    Résultat 2 / 3Le couple de serrage spécifié de l'élément de fixation à serrer a été dépassé.
    • Dévisser l'élément de fixation et régler un niveau inférieur sur le module de serrage.
    • Serrer l'élément de fixation selon le nouveau niveau puis réitérer cette étape de contrôle.
    Résultat 3 / 3L'élément de fixation a été serré avec le couple de serrage spécifique.
    Le niveau adéquat pour l'élément de fixation a été déterminé.

Mode de fonctionnement "Non régulé"

Dans ce mode de fonctionnement, le module de serrage intelligent est désactivé. La boulonneuse à choc fonctionne comme s'il n'y avait pas de module de serrage intelligent. Pour des travaux de courte durée sans module de serrage intelligent, il n'est ainsi pas nécessaire de le retirer.
Le mode de fonctionnement non régulé s'affiche comme suit à l'écran :
Image alternative
En Mode de fonctionnement "Non régulé", le témoin de contrôle "AT" de l'affichage du couple de serrage de la boulonneuse à choc n'est pas allumé, mais la touche de réglage des différents niveaux de fonctionnement de la boulonneuse à choc est fonctionnelle.

Configuration du mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement peut être réglé de 2 façons différentes sur le type souhaité d'élément de fixation :
  • Scannage des codes-barres ou codes QR correspondants sur l'emballage du produit Hilti à fixer.
  • Réglage manuel par le biais de touches de commande du module de serrage
Scannage des codes-barres ou QRSi un code-barres ou QR est disponible pour le produit Hilti à visser, le mode de fonctionnement peut être configuré facilement et rapidement par scannage de ce code sur le produit.
Réglage manuelSi aucun code-barres ou QR n'est disponible pour le produit à visser, le mode de fonctionnement peut être configuré au moyen des touches de commande du module de serrage.
Le mode de fonctionnement "Non régulé" peut seulement être configuré manuellement.

Sélection du mode de fonctionnement à l'aide des touches de commande

  1. Déverrouiller le module de serrage.
  2. Déplacer au besoin le cadre de sélection à l'aide des touches fléchées sur une autre option à modifier.
  3. Appuyer sur la touche OK.
    • L'option choisie s'affiche alors sur fond noir.
  4. À l'aide des touches fléchées, sélectionner le réglage choisi.
  5. Appuyer sur la touche OK.
    • Le réglage sélectionné est à nouveau affiché avec le cadre de sélection.
  6. Répéter, au besoin, les 3 dernières étapes pour procéder à d'autres réglages.
  7. Verrouiller le module de serrage.

Sélection du mode de fonctionnement par scannage du code-barres ou code QR

  1. Déverrouiller le module de serrage.
  2. Appuyer sur la touche de scannage.
    • Le scanner est activé, la fonctionnalité de lecture est signalée à l'écran par le symbole Image alternative.
Image alternative
  1. Tenir alors le module à une distance de 15 centimètres (6″) environ dans le sens du code-barres ou du code QR, afin que le code se trouve dans le cadre projeté par le scanner.
    • Les témoins de contrôle s'allument en vert.
    • Le bip de confirmation retentit.
    • Le mode de fonctionnement sélectionné pour le produit à visser est affiché à l'écran.
    • Les témoins de contrôle clignotent d'une lumière rouge.
    • Le bip d'avertissement retentit.
    • Le symbole Image alternative Image alternative apparaît à l'écran (le code n'a pu être lu ou n'est pas connu).
      • Appuyer sur la touche de scannage et scanner à nouveau le code.
        Il se peut qu'il n'y ait encore aucun paramètre de traitement correspondant pour le produit à visser dans la mémoire du module de serrage. Si le produit est compatible avec SI-AT, le code QR du produit correspondant peut être scanné dans le mode d'emploi SI-AT-A22 correspondant. Les paramètres d'utilisation sont alors chargés dans la mémoire du module SI-AT. Les paramètres d'utilisation pour le produit peuvent aussi être chargés ultérieurement par le biais du logiciel AT Documentation Software via USB dans le module de serrage. Pour s'assurer que ce sont toujours les paramètres d'utilisation actuels qui sont utilisés, vérifier régulièrement que le logiciel du module de serrage est à jour.
  1. Verrouiller le module de serrage.

Serrage en mode intelligent

Avant d'utiliser le module de serrage, s'assurer que le produit à visser est correctement installé. Tenir compte des indications de produit dans le mode d'emploi du produit à visser et des procédures de contrôle des éléments de fixation.
  1. Mettre le mode de fonctionnement sur "Intelligent".
  2. Régler l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur rotation à droite.
  3. Installer la boulonneuse à choc avec un outil amovible approprié sur le produit à visser.
  4. Appuyer sur l'interrupteur de commande et le maintenir enfoncé, jusqu'à ce que le module de serrage renvoie l'un des messages suivants :
Image alternative
Résultat 1 / 4
  • Le message "Vissage correctement terminé" s'affiche.
  • Les témoins de contrôle s'allument en vert.
  • Le bip de confirmation retentit.
L'élément de fixation a été correctement serré. Vous pouvez directement poursuivre avec l'élément de fixation suivant du même type.
Image alternative
Résultat 2 / 4
  • Le message "Revissage correctement terminé" s'affiche.
  • Les témoins de contrôle clignotent d'une lumière jaune.
  • Le bip d'avertissement retentit.
Un raccord à vis, qui a déjà été serré puis desserré, a été resserré. INFO :  si, précédemment, l'élément de fixation n'a pas été correctement serré, il faut le contrôler avec une clé dynamométrique calibrée ou le resserrer si nécessaire.
Image alternative
Résultat 3 / 4
  • Le message "Tension d'accu trop faible" s'affiche.
  • Les témoins de contrôle clignotent d'une lumière rouge.
La capacité résiduelle de l'accu est trop faible pour l'élément de fixation.
  • Appuyer sur la touche OK pour confirmer le message.
  • Mettre en place un accu plus chargé.
Image alternative
Résultat 4 / 4
  • Le message "Vissage non terminé correctement" s'affiche.
  • Les témoins de contrôle clignotent d'une lumière rouge.
  • Le bip d'avertissement retentit.
  • Serrer l'élément de fixation avec une clé dynamométrique calibrée.

Serrage en mode de fonctionnement "Vissage"

  1. Sélectionner le mode de fonctionnement "Vissage".
  2. Déterminer le niveau de serrage requis pour le produit à visser et le régler.
  3. Régler l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur rotation à droite.
  4. Installer la boulonneuse à choc avec un outil amovible approprié sur le produit à visser.
  5. Appuyer sur l'interrupteur de commande et le maintenir enfoncé, jusqu'à ce que le module de serrage renvoie l'un des messages suivants :
Image alternative
Résultat 1 / 2
  • Le message "Vissage correctement terminé" s'affiche.
  • Les témoins de contrôle s'allument en vert.
  • Le bip de confirmation retentit.
L'élément de fixation a été correctement serré. Vous pouvez directement poursuivre avec l'élément de fixation suivant du même type.
Image alternative
Résultat 2 / 2
  • Le message "Vissage non terminé correctement" s'affiche.
  • Les témoins de contrôle clignotent d'une lumière rouge.
  • Le bip d'avertissement retentit.
  • Serrer l'élément de fixation à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée.

Contrôle de l'élément de fixation

Tous les produits Hilti sont soumis à une actualisation permanente de sorte que même les produits qui ne sont pas décrits dans la présente documentation puissent être pris en compte par le module SI-AT. Veillez à ce que le logiciel et le mode d'emploi soient toujours actualisés.
Vous trouverez en ligne d'autres modes d'emploi et instructions de contrôle relatifs aux produits système autorisés pour votre produit sous : www.hilti.group | États-Unis : www.hilti.com .

Contrôle de l'élément de fixation d'ancrages segments

Pour s'assurer qu'en mode "Intelligent", le vissage respectivement du premier et du dernier ancrage segment a été réalisé conformément à l'autorisation / au couple de serrage d'installation tel que spécifié dans le mode d'emploi, il doit être contrôlé avec une clé dynamométrique calibrée. Ce contrôle du couple de serrage d'installation appliqué doit intervenir immédiatement après le serrage (installation) de l'ancrage segment.
Le couple de contrôle correspond au couple de serrage d'installation de l'ancrage segment et est indiqué dans le mode d'emploi de l'ancrage.
  • Serrer l'écrou de l'ancrage segment à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée appropriée. Ce faisant, surveiller l'angle selon lequel l'élément de fixation est serré.
    Résultat 1 / 2L'écrou de l'ancrage segment n'a pas été serré au-delà de l'angle de rotation (< 360 °) maximal indiqué.
    L'élément de fixation est correctement vissé.
    Résultat 2 / 2L'écrou de l'ancrage segment a été serré au-delà de l'angle de rotation (> 360 °) maximal indiqué.
    L'élément de fixation est vissé de manière incorrecte. Tous les vissages réalisés depuis le dernier contrôle doivent par conséquent être considérés comme inappropriés et doivent être contrôlés. La boulonneuse à choc devrait être révisée par le S.A.V. Hilti .

Contrôler la sécurité de l'élément de fixation pour des systèmes d'installation

afin de s'assurer que, lors du vissage des têtes de liaison en mode de fonctionnement "Intelligent", le couple d'installation spécifié conformément à l'autorisation / au mode d'emploi a été correctement appliqué, il faut contrôler la première et la dernière tête de liaison avec une clé dynamométrique calibrée. Ce contrôle du couple d'installation appliqué doit s'effectuer juste après le serrage (installation) de la tête de liaison.
Le couple de contrôle correspond au couple de serrage d'installation de l'ancrage segment et figure dans le mode d'emploi de la présente tête de liaison.
S'assurer que les paramètres de fixation corrects sont bien utilisés pour les éléments de fixation correspondants. De plus amples informations sont disponibles dans le mode d'emploi du module de serrage et dans le mode d'emploi du produit concerné. Image alternative
  • Resserrer l'élément de fixation avec une clé dynamométrique calibrée. Ce faisant, surveiller l'angle selon lequel l'élément de fixation est serré.
    Résultat 1 / 2L'élément de fixation n'a pas été serré au-delà de l'angle de rotation (< 180 °) maximal indiqué.
    Le vissage de l'élément de fixation s'est déroulé correctement.
    Résultat 2 / 2L'élément de fixation a été serré au-delà de l'angle de rotation (> 180 °) maximal indiqué.
    Le vissage effectué est défectueux. Tous les vissages réalisés depuis le dernier contrôle doivent par conséquent être considérés comme inappropriés et doivent être contrôlés. La boulonneuse à choc devrait être révisée par le S.A.V. Hilti .

Contrôle des vissages réalisés en mode de fonctionnement "Vissage"

  • Vérifier à intervalles réguliers si le couple de serrage de consigne a été atteint à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée suivant les dispositions propres à l'entreprise ou prescriptions de qualité.

Retrait du module de serrage

Image alternative
  1. Enlever l'accu.
  2. Appuyer sur la touche de déverrouillage du module de serrage et la maintenir enfoncée.
  3. Retirer le module de serrage vers l'arrière de la boulonneuse à choc.

Connexion du module de serrage au PC

Image alternative
  1. Retirer le module de serrage.
  2. Pousser le couvercle sur la face inférieure du module de serrage.
    • Le connecteur USB est alors accessible.
  3. Brancher la fiche (type B, USB 2.0) du câble USB dans la prise USB du module de serrage.
  1. Connecter l'autre fiche (type A) du câble USB à votre PC.
    • Le module de serrage est alors alimenté en courant via le PC. Le logo USB (Image alternative) apparaît à l'écran du module.
    Si le connecteur USB est retiré sur le module de serrage, refermer le couvercle au-dessus de la prise USB afin de la protéger des salissures.

Nettoyage et entretien

Pour une utilisation en toute sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange et consommables d'origine. Les pièces de rechange, consommables et accessoires préconisés convenant pour votre produit sont disponibles dans le centre Hilti ou sous : www.hilti.com
  • Tenir le produit, en particulier les surfaces de préhension, sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone.
  • Nettoyer régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.

Transport et entreposage

  • Pour le transport et le stockage du module de serrage intelligent, utiliser le boîtier de rangement fourni ou le coffret de la boulonneuse à choc pour éviter tout endommagement.

Aide au dépannage

En cas de défaillances non énumérées dans ce tableau ou auxquelles il n'est pas possible de remédier sans aide, contacter le S.A.V. Hilti .
Respecter également les instructions de dépannage se trouvant dans le mode d'emploi de la boulonneuse à choc utilisée.
Défaillance
Causes possibles
Solution
Image alternative
Le message "Verrouillage du module" s'affiche.
Module de serrage déverrouillé.
  • Appuyer sur la touche de verrouillage pour verrouiller le module de serrage et activer la boulonneuse à choc.
Image alternative
Le message "Température de l'accu trop élevée" s'affiche.
Surchauffe de l'accu.
  • Changer d'accu ou laisser l'accu refroidir.
Image alternative
Le message "Température de l'accu trop faible" s'affiche.
Température de l'accu trop faible.
  • Mettre en place un accu dont la température est comprise dans la zone de température de service de l'accu (voir le mode d'emploi de l'accu).
Image alternative
Le message "Température boulonneuse à choc trop élevée" s'affiche.
La boulonneuse à choc est surchauffée.
  • Laisser la boulonneuse à choc refroidir et nettoyer les ouïes d'aération.
Image alternative
Le message "Charge d'accu trop faible" s'affiche.
La charge de l'accu ne suffit pas pour visser correctement l'élément de fixation.
  • Mettre en place un accu plus chargé.
Image alternative
Le message "Intensité absorbée trop élevée" s'affiche.
Intensité absorbée momentanément trop élevée.
  • Appuyer sur la touche OK pour confirmer le message.
  • Répéter l'opération de vissage.
  • Si le message d'avertissement apparaît à nouveau, contacter le S.A.V. Hilti .
Image alternative
Le message "Pile bouton vide" s'affiche.
La pile bouton de l'heure dans le module de serrage est vide.
    L'exactitude des données pour la date et l'heure dans le rapport de documentation ne peut plus être garantie.
  • S'adresser au S.A.V. Hilti pour faire remplacer la batterie.
Image alternative
Le message "Défaut de l'appareil" s'affiche.
Un défaut a été détecté sur l'appareil.
  • Connecter le module de serrage à un PC.
  • Vérifier la mémoire des défauts à l'aide du logiciel AT Documentation Software et suivre les indications d'aide au dépannage fournies par le logiciel.
Image alternative
Le message "Fonction documentation désactivée" s'affiche.
Fonction documentation désactivée (message d'avertissement uniquement).
  • Pour disposer de la fonction documentation, connecter le module de serrage au PC et activer la fonction documentation du logiciel AT Documentation Software .
  • Appuyer sur la touche OK pour effacer le message et, le cas échéant, poursuivre le processus de démarrage du module de serrage.
Image alternative
Le message "Mémoire occupée à …%" s'affiche. (Le message apparaît en cas de valeurs ≥ 90 %.)
La mémoire des données dans le module de serrage est occupée selon le taux indiqué. Attention : Lorsque les 100 % sont atteints, les données les plus anciennes sont remplacées !
  • Connecter le module de serrage à un PC.
  • Consulter les données à l'aide du logiciel AT Documentation Software afin de les documenter dans un rapport.
  • Supprimer ensuite les données de la mémoire du module de serrage pour libérer de l'espace mémoire.

Recyclage

Image alternative Les appareils Hilti sont fabriqués pour une grande partie en matériaux recyclables. Le recyclage présuppose un tri adéquat des matériaux. Hilti reprend les appareils usagés dans de nombreux pays en vue de leur recyclage. Consulter le service clients Hilti ou un conseiller commercial.
Image alternative
  • Ne pas jeter les appareils électriques, électroniques et accus dans les ordures ménagères !

RoHS (directive relative à la limitation d'utilisation des substances dangereuses)

Le tableau des substances dangereuses est accessible au moyen du lien suivant : qr.hilti.com/r4838537.
Vous trouverez à la fin de cette documentation, sous forme de code QR, un lien menant au tableau RoHS.

Garantie constructeur

  • En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.

Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme aux directives et normes applicables. Il a été testé et homologué avec les produits prévus pour son utilisation.
Image alternative