- Accueil
- Top dans la maniabilité et la puissance

TOP DANS LA MANIABILITÉ ET LA PUISSANCE
NOUVEAU : bloc accu 22V pour une capacité de charge de 4.0 Ah
Vous êtes toujours en train de chercher des accus et cela vous fait perdre inutilement du temps ? Avec les accus de Hilti, c’en est fini de ce problème car les accus sont compatibles avec de nombreux appareils Hilti. C’est le cas du nouveau modèle d’accu 22V 4.0 Ah. Réduisez vos accus au maximum et gagnez un temps précieux.
Aperçu des avantages de l’accu 22V 4.0 Ah :

Puissance : Un niveau de puissance encore jamais atteint grâce à la technologie cellulaire la plus moderne
Ergonomie : Meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie
Temps de chargement : Temps de chargement le plus rapide de sa catégorie
Visibilité élevée : Niveau de charge de la batterie toujours sous contrôle grâce à l’affichage LED
Températures froides : Fonctionne jusqu’à moins 20°C
Robustesse : Corps renforcé de fibre de verre pour une résistance maximale aux chocs et aux chutes ; Caoutchouc pour une meilleure prise en main ; Boîtier électronique scellé pour protéger contre les dégâts dus à la poussière et à l’eau
Compatibilité totale : Fonctionne avec tous les appareils 22V
Technologie CPC Hilti : Surveillance individuelle des cellules et contrôle de la température pour une puissance stable et fiable
Liberté sans fil
Découvrez avec nous la liberté sans fil – pour un travail efficace et sûr. Ne perdez plus de temps à tirer des câbles et éliminez par la même occasion les risques de chute, faisant ainsi du chantier un endroit sûr.
Prévisibilité sans frais consécutifs avec notre fleet management
Notre fleet management vous offre la solution optimale pour vos systèmes sans fil. Même en cas de baisse de performance sensible ou de panne de l’accu, vous pouvez l’échanger gratuitement à tout moment. Un parc de matériel permet une bonne visibilité sans frais consécutifs. Apprenez-en plus ici sur le fleet management.
Le configurateur «Combinaison Parfaite»
Assemblez vous-même votre équipement de batterie maintenant. Il suffit de sélectionner l'entrée souhaitée sous tension et les appareils correspondants seront affichés. Pour toute question ou pour une consultation, veuillez nous contacter au 0844 84 84 85.
Top dans la maniabilité et la puissance 22V 4.0 Ah bloc accu