Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Schraubanker HUS3-C: schnell, fest, bündig

HUS3-C 8/10: Unser Schraubanker mit Senkkopf

Schraubanker HUS3-C

Sie können beides haben: Sicheren Halt und überzeugende Optik

Im Untergrund ist der HUS3-C in seiner Leistung ganz groß. Oberhalb des Bohrloch aber macht er sich ganz klein: Sein Senkkopf verschwindet bündig in Geländerfuß und Grundplatte. 

Der HUS3-C ist Ihre Befestigungslösung für eine optisch überzeugende Gestaltung. Außerdem vermeidet sein Senkkopf Verletzungsrisiken. Entlang eines Handlaufs ebenso wie an einem Maschinenfuß.

Überzeugen Sie sich selbst: Erleben Sie den HUS3-C live im Video!

alt text

Sicher auch bei hoher Last

Unser HUS3-C ist ein Schraubenanker der 3. Generation. Neu ist unter anderem der extragroße Kerndurchmesser. Er sorgt für einen festeren Sitz im Bohrloch. Der HUS3-C erreicht damit Zuglasten auf dem Niveau eines Hilti HST3, dem stärksten Bolzenanker am Markt. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Bolzenanker hält dieser Schraubanker einer bis zu 33 % höheren Zugbelastung stand.

Bei der Montage mit dem Schlagschrauber erweitern die Schneidkanten des HUS3-C das Bohrloch. So können Sie Ihre Verankerungen in gleichbleibend hoher Qualität setzen.

 

Volle Leistung bis zum Rand

Klar: Ein Geländer muss nah an den Rand. Ebenso klar: Für Grundplatten etwa bei Industrieanlagen ist ebenfalls der Platz sehr begrenzt. Der HUS3-C ist Ihr Problemlöser für solche Fälle. Er hält auch bei kleinen Rand- und Achsabständen sicher. 

Unser Schraubanker kombiniert ein innovatives Hinterschnitt-Prinzip mit einer präzisen Passung. Das Ergebnis: Er verankert sich zuverlässig und mit optimaler Kraftverteilung im Untergrund.

 

Exakt in Position gebracht

Das Ausrichten der Grundplatten für Geländer, Handläufe oder Maschinenträger ist Teil des Jobs. Der HUS3-H macht Ihnen die Montage leicht - bis alles sitzt.

Jeden Ihrer gesetzten Schraubanker können Sie bis zu zwei Mal um bis zu 10 mm nachjustieren. Und zwar ohne Einbußen bei der Traglast. Das praktische Justierverfahren des HUS3-H ist geprüft und zugelassen.

 

Dank Edelstahl auch wetterfest

Für Außeneinsätze gibt es die Hilti Schraubanker mit Senkkopf auch in Edelstahl. Der HUS-CR ist für Dübelgrößen 8 und 10 mm in jeweils drei Längen erhältlich. Sie finden so problemlos den geeigneten Schraubanker für Ihr Projekt.

 

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscription
Contactez-nous
Contactez-nous