Calfeutrements de traversées de câbles et de chemins de câbles

Toutes nos solutions de calfeutrements coupe-feu pour applications courants forts et faibles.

Des solutions coupe-feu homologuées

Les câbles électriques exposés au feu se dégradent rapidement. Les matières plastiques se consument et les parties métalliques forment des ponts thermiques qui permettent à l’incendie de se déclencher de l’autre côté de la paroi. Pour compenser cette disparition des matières plastiques et briser la formation des ponts thermiques, Hilti a développé des solutions homologuées sur mesure qui restituent la résistance au feu de la paroi au niveau des traversées de câbles. 

Comment calfeutrer les trémies électriques ?

Pour calfeutrer les trémies électriques allant jusqu’à 200 x 300 mm, traversées par des câbles ou des chemins de câbles, utilisez la mousse intumescente CFS-F FX Hilti. Au-delà de cette longueur, le panneau préenduit CFS-CT Hilti présente la solution économique la plus avantageuse.

Aperçu des performances des produits coupe-feu standards

Aperçu des performances des produits coupe-feu

Vidéos de démonstrations

Disques coupe-feu CFS-D Hilti

Comment installer rapidement des systèmes passe-câbles avec les disques coupe-feu CFS-D 25

Les traversées de câbles ou de gaines électriques en cloison coupe-feu peuvent se traiter avec des disques coupe-feu CFS-D. Cette solution simple diminue notamment les risques de malfaçons.

Manchon coupe-feu CFS-SL Hilti

Comment installer un manchon coupe-feu ?

Il n’est pas toujours évident de modifier (ajout ou retrait de câbles dans le calfeutrement). Nos solutions de boitiers passe-câbles, tel que le manchon coupe-feu CFS-SL Hilti, offrent la possibilité d’ajouter ou de retirer des câbles rapidement et sans effort, tout en ayant la certitude de retrouver une protection coupe-feu efficace

Aperçu des performances des produits coupe-feu évolutifs ou de rénovation

Aperçu des performances des produits coupe-feu évolutifs ou de rénovation