Technologie SafeSet

Sécurité, fiabilité et productivité pour vos prochains projets

SafeSet

Grâce à la technologie Hilti SafeSet  vous pouvez dorénavant être sûr de la fiabilité de vos fixations.

  • Augmentez la sécurité de vos ancrages en limitant les facteurs d'erreur liés à la pose,
  • Gagnez en productivité en perçant et nettoyant en une seule étape.

La technologie SafeSet  peut être appliquée avec les systèmes de scellement par injection Hilti HIT-HY 200-A,  HIT-RE 500, HIT-RE 500-SD,  HIT-CT1 et avec les capsules HVU.
Cela permet d’éliminer les erreurs néfastes sur les capacités de charge, comme par exemple le nettoyage inadéquat des trous durant la mise en œuvre.

Système de fixation - Technologie SafeSet

SafeSet pour scellement de fers à béton

L'utilisation des résines chimiques pour le scellement des fers à béton, n'a jamais été aussi simple, rapide et sûre qu'aujourd'hui grâce à la technologie SafeSet qui élimine le processus de nettoyage.

Temps d'installation réduit, moins de risques d'erreurs, plus de temps pour terminer votre chantier.

Nettoyage automatique pour scellement de fers à béton

Nettoyage des trous de forage

Les mèches creuses TE-CD et TE-YD permettent de dépoussiérer le trou pendant le perçage en évacuant la poussière par l'apirateur. Ainsi, le nettoyage ultérieur des trous devient totalement inutile. Le bénéfice est évident : une étape de pose en moins pour des chantiers plus propres et "sans poussière".

Avec la technologie SafeSet et l'utilisation d'une mèche creuse TE-CD / TE-YD et d'un aspirateur, vous serez toujours du côté de la sécurité lors de la préscription ou l'installation de fers à béton.

Le nettoyage automatique s'obtient en combinant les résines Hilti avec les mèches creuses et un aspirateur.

SafeSet pour chevillage chimique

Le chevillage chimique n'a jamais été aussi fiable grâce à la technologie SafeSet.
Dorénavant, vous pouvez installer toutes vos fixations en réduisant considérablement les risques liés à la pose sans plus vous soucier du nettoyage.

Temps d'installation réduit, moins de risques d'erreurs, plus de temps pour terminer votre chantier.

Sans nettoyage

La nouvelle tige verrou HIT-Z avec son hélice en forme de cônes fonctionne comme une cheville chimique à couple contrôlé qui est donc insensible au nettoyage du trou en béton sec ou humide. Le bénéfice est évident : une étape de pose en moins pour une extrême robustesse et fiabilité.

Avec la technologie SafeSet et l'utilisation d'une tige verrou HIT-Z, vous serez toujours du côté de la sécurité lors de la préscription ou l'installation de scellements chimiques.