Le logiciel de conception PROFIS Rebar vous aide pour le dimensionnement d’applications de scellement de fer à béton.
Vous pouvez au choix travailler avec l’Eurocode 2 ou avec les méthodes de calcul Hilti.
Dimensionnez en toute simplicité des longueurs d'implantations réduites grâce aux méthodes de calcul.
Le logiciel PROFIS Rebar contient toutes les résines pour scellement fers à béton Hilti avec agréments.
Par ailleurs, le logiciel PROFIS Rebar s'intègre à AutoCAD® et Revit®. Il est également directement relié à notre bibliothèque BIM/CAD, ce qui vous permet d'insérer n'importe quel modèle de fer à béton Hilti dans vos plans.
Mettez à profit la puissance du logiciel PROFIS Rebar pour :
- Dimensionner des applications avec de faibles profondeurs d’implantations en utilisant les méthodes de calcul Hilti
- Dimensionner selon l'Eurocode 2
- Utiliser le lien direct avec la bibliothèque BIM/CAD contenant tous les modèles 2D et 3D de fers à béton ainsi que leurs données techniques
- Assurer une intégration complète avec les logiciels de conception AutoCAD® et Revit®
- Générer rapidement des notes de calcul détaillées comprenant le détail du dimensionnement et les instructions de pose
À l’aide de nos outils de dimensionnement intuitifs, vous êtes en mesure de calculer les éléments suivants :
- Profondeurs de scellement pour paroies moulées
- Profondeurs de scellement avec recouvrement
- Profondeurs de scellement pour la fixation de corbeaux
- Profondeurs de scellement pour des poteaux en compression
- Charges statiques, sismiques, tenue au feu et à la fatigue
- Sous diverses conditions : béton sec ou humide
- Pour plusieurs méthodes de perçage : perçage au perforateur ou à la carotteuse, avec ou sans outil pour augmenter la rugosité