Fontaine de Trevi à Rome (Italie)

Application spéciale : scellement de fers à béton et chevillage

Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

Le défi

Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

Au cours de la restauration de la fontaine de Trevi à Rome, l'une des colonnes de la façade a été déclarée dangereuse suite à la découverte d'une fissure courant tout autour de sa base. Cette colonne a certainement contribué à l'apparition de fissures sur les frises de la fontaine.

Nous avons été consultés pour proposer une solution.

La solution Hilti

Nous avons décidé d'utiliser le perforateur-burineur sans fil TE-30-A36 Hilti pour percer des trous de 25 mm de diamètre. Nous y avons installé des tiges filetées M20 de 1,30 m de long, scellées avec notre résine chimique epoxy HIT-RE 500. Nous avons ensuite injecté la résine en excès de façon à combler les interstices au niveau de la base.

La restauration a été achevée en 2015 et la fontaine a pu retrouver sa splendeur originelle.

Produit utilisé pour cette solution

Logiciel associé

Poser une question à un ingénieur