Comment dimensionner des scellements de fers à béton?

Centre d'étude sur les scellements d'armature

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Toutes nos conceptions sont conformes à l'Eurocode 2 et au rapport technique TR023.

Toutefois, Hilti va encore plus loin.

Nous avons créé une méthode de calcul tout à fait unique dans le but de garantir une pose encore plus économique des fers à béton.

CONCEPTS HILTI POUR LES SCELLEMENTS D’ARMATURE

Nous avons mis au point diverses méthodes de calcul optimisées qui permettent d’aller au-delà des limites imposées par les codes de construction des structures en béton. 

 calcul de la profondeur d’implantation des scellements

Profondeur de scellement réduite

La première méthode de calcul optimisée est applicable dans la majorité des cas et notamment pour le raccordement de nouveaux composants sur une structure existante.

L’adhérence des scellements, et donc la profondeur d’implantation, est limitée par les codes de construction des structures en béton, même dans le cas d’entraxes et d’enrobages importants.

C’est la raison pour laquelle les zones comportant de faibles épaisseurs de béton, comme les voiles, des attentes transversales sont mises en place afin de compenser ces contraintes géométriques.

Nos recherches menées avec nos partenaires ont prouvé que l'adhérence des résines de scellement Hilti est supérieure à celle des fers d'armature coulés dans le béton, dans la mesure où les enrobages et les entraxes sont suffisants.

Comparée aux limites figurant dans les codes de construction, la méthode de conception Hilti HIT permet de justifier une adhérence plus élevée et ainsi de réduire la longueur de scellement jusqu'à 70 %, si tant est que les conditions géométriques soient réunies.

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Solution Eurocode 2

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Méthode de dimensionnement des scellements Hilti HIT

raccordement rigide de fers d'armature avec des fers droits

Raccordements rigides sans recouvrement

Un recouvrement est nécessaire pour obtenir un raccordement rigide, par exemple entre dalles et voiles, poutres et dalles, poutres et voiles, poteaux et radiers.

Nous avons cependant trouvé une alternative.

En collaboration avec nos partenaires de l'Université scientifique de Munich et de l'Université américaine de Beyrouth, nous avons étudié des moyens d'utiliser des scellements sans recouvrement pour réaliser des raccordements rigides. Notre solution s'appuie sur le modèle des bielles et tirants.

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Solution Eurocode 2

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Solution de conception Hilti

Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Solution Eurocode 2

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Solution de conception Hilti

Logiciel

Téléchargement pour calculs de fers à béton

Logiciel associé

Contacter un ingénieur

RÉSINES DE SCELLEMENT HILTI POUR LES SCELLEMENTS DE FERS À BÉTON