- Accueil
- Centre d'expertise technique
- Systèmes de rails modulaires
- LE SÉLECTEUR DE SUPPORTS HILTI
LE SÉLECTEUR DE SUPPORTS HILTI
Le supportage standard pour vos applications de tuyauterie, ventilation et électro en un clic
Voulez-vous trouver le bon matériel pour un projet de supportage? Votre patience est souvent mise à rude épreuve.
Vous devez tout d’abord parcourir des dizaines de catalogues pour trouver les bons produits tout en tenant bien entendu compte des valeurs de charge et des homologations. Vous devez ensuite les commander un par un en utilisant les numéros d’article. Lorsqu’ils sont enfin livrés, vous devez expliquer leur utilisation sur le chantier et si possible tout documenter si vous êtes chef de projet ou chef de chantier. Le pire est que vous recommencez à zéro pour le projet suivant.
Est-ce qu’il n’existe pas une méthode plus simple et plus rapide?
Si, bien sûr: un guide de sélection complet et facile à utiliser, comme le sélecteur de supports. Vous y trouvez tout ce dont vous avez besoin à la vitesse de l’éclair à partir d’un PC ou d’un smartphone. De plus, vous n’avez pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, car vous pouvez enregistrer vos favoris et vos projets.
Un gain de temps compris entre 50 et 70%
Nos clients sont satisfaits; ils déclarent gagner entre 50 et 70% de temps lors du processus de sélection et de commande grâce au sélecteur tout en étant certains qu’ils ont choisi des produits adaptés à leur projet et compatibles entre eux.
Thèmes pertinents
-
Installation de niveau supérieur
LE SÉLECTEUR DE SUPPORTS VOUS FACILITE LA VIE GRÂCE À CES FONCTIONS:
Le sélecteur comporte...
...une large palette de produits, qui comprend des supports adaptés à vos différents cas de charge (de charge légère à charge moyenne), des supports pouvant résister au feu pendant 90 minutes, ainsi que des supports pour la fixation sur acier et sur béton.
...un assortiment de points fixes qui vous facilite la recherche des composants appropriés si vous connaissez la charge à reprendre sur le point fixe.
Le sélecteur propose...
... toujours la variante la plus économique satisfaisant vos exigences en matière de productivité de manière automatique.
...la possibilité d’enregistrer vos supports préférés, de définir des standards pour différents projets, puis de télécharger ces données dans un manuel personnalisé qui peut servir de base aux appels d’offres, de document de formation des monteurs sur le chantier et de documentation pour votre client.
QUATRE BONNES RAISONS D’UTILISER LE SÉLECTEUR DE SUPPORTS
Un assortiment d’installation complet
Les ingénieurs d’Hilti ont conçu le système de supportage adapté à chacun de vos projets. Le sélecteur connaît les caractéristiques de tous les produits et vous propose par conséquent toujours les composants appropriés pour votre projet. Tous les produits sont donc conformes à leur homologation.
Tout en un coup d’œil
Le sélecteur vous propose une liste claire de nos solutions et de nos prix. Vous gagnez donc beaucoup de temps lors de la recherche et de la combinaison des composants pour votre projet d’installation. De plus, vous pouvez établir un récapitulatif correct des coûts, pour les appels d’offres par exemple.
Commande en toute simplicité
Commandez très simplement les composants de votre installation en six étapes qui vous prennent cinq minutes au maximum. Vous n’avez pas besoin de saisir manuellement les numéros d’article ni d’effectuer de longues recherches dans les catalogues. Grâce aux “Favoris”, vous pouvez commander à nouveau des listes entières de supports pour des projets similaires en quelques clics.
Votre projet spécifique avant tout
Il arrive que les favoris que vous avez prédéfinis ne suffisent pas, certains de vos projets présentent des exigences spécifiques. Dans le sélecteur, vous trouverez bien entendu les solutions personnalisées qui satisfont les spécifications de ceux-ci.
SIX ÉTAPES POUR UNE CONSTRUCTION PARFAITE
Le sélecteur vous guide pour que vous trouviez le support adapté à votre application en six étapes simples.
Étape 1: définissez votre application
Le sélecteur se lance en adoptant votre perspective. Que voulez-vous construire? Sélectionnez votre application dans le sélecteur de supports: choisissez «Tuyauterie», «Ventilation» ou «Chemins de câbles».
À noter: Connectez-vous sur le site web en utilisant votre numéro client Hilti et votre adresse e-mail afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions très pratiques du sélecteur et d’en tirer le meilleur profit.
Étape 2: choisissez votre configuration standard
Vous connaissez les paramètres et les conditions qui s’appliquent à votre chantier. L’une des six configurations standard convient en général pour les applications standard. Choisissez la configuration qui convient le mieux à votre application, par exemple un rail sous dalle ou un trapeze avec tiges filetées pour les distributions dans les étages.
À noter: vous utilisez probablement un point fixe si vous installez des conduites de chauffage ou de froid. Le sélecteur de supports vous aide à sélectionner le produit adapté à votre application si vous connaissez la charge axiale exercée sur le point fixe. Vous trouverez des informations complémentaires sur la dilatation thermique et les points fixes ici.
Étape 3: qu’est-ce que l’installation doit supporter?
Indiquez maintenant les caractéristiques de vos tuyaux, de vos gaines ou de vos chemins de câbles. Le sélecteur de supports vous propose un grand choix de matériaux, de dimensions, de types et d’épaisseurs d’isolation. Cliquez sur le bouton «Appliquer» pour passer automatiquement à l’étape 4.
Vous pouvez choisir jusqu’à sept tuyaux pour une application de tuyauterie. Si vous ajoutez plusieurs tuyaux, les caractéristiques du dernier tuyau saisi sont automatiquement reprises pour le suivant. Vous pouvez bien entendu modifier chacune d’entre elles si vous le souhaitez. Pour les applications de ventilation et de chemins de câbles, vous pouvez ajouter un poids supplémentaire si votre application l’exige (piège à son ou câbles, par exemple).
Étape 4: choisissez votre support standard
Le sélecteur affiche maintenant tous les supports qui répondent à vos exigences. Les solutions sont prédéfinies et précalculées pour le béton et l’acier. Elles sont en acier zingué ou en galvanisé à chaud en fonction de la résistance à la corrosion requise. Les chevilles adaptées sont automatiquement livrées avec le support. Vous pouvez également sélectionner des supports résistants au feu EI30 et EI90, conformément au nouvel ATE.
Utilisez les filtres à gauche pour affiner votre sélection et effectuer votre choix.
Si le sélecteur ne trouve aucune solution standard qui correspond à vos exigences, utilisez l’option «Contactez-nous» à droite. Nous nous tenons à votre disposition pour trouver la solution adaptée à votre application.
À noter: si vous êtes connecté, vous pouvez afficher votre prix personnalisé pour le support.
Étape 5: adaptez vos supports
Pour une application de tuyauterie, le sélecteur vous permet maintenant de personnaliser les colliers et les connecteurs que vous avez sélectionnés en fonction de vos besoins selon l’application (chauffage ou froid). Si vous êtes connecté, le prix des colliers, des connecteurs et des composants est automatiquement ajouté au prix du support et affiché en toute transparence.
Vous pouvez maintenant optimiser les dimensions de votre support si vous avez besoin de moins de place que ne l’autorise le support prédéfini. Une valeur minimale, en dessous de laquelle vous ne pouvez pas aller, est définie, de sorte que vous êtes toujours certain d’avoir suffisamment de place pour vous tuyaux, vos gaines ou vos chemins de câbles.
Renseignez les détails du projet et écrivez des commentaires pour pouvoir facilement identifier chaque support dans le résumé (étape 6). Vous venez de terminer la procédure de sélection!
Étape 6: vérifiez votre sélection, enregistrez vos favoris et passez directement votre commande de manière très simple
Le sélecteur fournit une liste de pièces complète avec tous les articles dont vous avez besoin pour l’installation pour chaque support. De plus, il propose une documentation de ces derniers en trois formats (fichier PDF, DWG et PROFIS). Vous pouvez l’utiliser pour échanger des informations avec vos clients ou au sein de votre entreprise.
Sélectionnez tous les supports dont vous avez besoin pour votre projet et transférez directement la liste de matériel consolidée dans votre panier en ligne Hilti.
Enregistrez les supports que vous utilisez fréquemment ou les supports standards de votre entreprise dans vos favoris, afin de gagner du temps pour votre prochain projet. Vous pouvez regrouper plusieurs supports dans un manuel personnalisé à partir des favoris afin de documenter le projet ou les standards de votre entreprise de manière professionnelle.