Résistance au feu de nos systèmes de supportage
Applications résistantes au feu, codes et conception

Analyse des résultats des essais au feu conformes à la norme EN 1363-1

En ce qui concerne la déformation, l'écart constaté entre les prédictions EC3 et les résultats des essais sur tous les systèmes testés s'est avéré énorme. Cet écart commence généralement à augmenter entre 20 et 25 minutes ETK.
Dans de nombreux cas, le flambage peut aboutir à une flexion du rail, jusqu'à ce que l'importance de la déformation entraîne un raidissement du système suspendu par effet caténaire.

Dans les cas sans effet de flambage visible, les déformations réelles sont également largement supérieures aux prédictions EC3.