Brandschutz im Holzbau
Lösungen für die Direktmontage - ohne Mörtel und Schalung


Passiver Brandschutz ist entscheidend
Massivholz und insbesondere Kreuzschichtholz (CLT) wird zunehmend als Baustoff für Hochhäuser eingesetzt, da es eine hohe Tragfähigkeit, hohe Brandbeständigkeit und geringes Gewicht aufweist. Es brennt auch langsam: Im Brandfall brennt es deshalb nie vollständig ab, da die Verkohlung des Holzes als natürliche Brandsperre wirkt. Dies allein reicht jedoch nicht aus, um die Sicherheit der Menschen, die sich im Gebäude befinden, zu gewährleisten.

Die Bedeutung des passiven Brandschutzes
Der passive Brandschutz ist entscheidend für das Schaffen eines sichereren und code-konformen Gebäudes. Die Abtrennung ist eine allgemeine Sicherheitsanforderung, die für alle Gebäude gilt, abhängig von ihrer Höhe und Nutzungsklasse, aber unabhängig von ihrem Grundmaterial.Das häufigste Problem in einem Brandabschnitt ist, dass die Gebäudetechnik durch einen Trennboden oder eine Trennwand gehen muss. Dies erfordert angemessene passive Brandschutzmaßnahmen zur Abdichtung der Öffnungen.
Bei einem Brand ist ein wichtiger Unterschied zwischen Beton, Trockenbau und Holz die Brennbarkeit von Holz. Massivholz wie CLT verkohlt mit ca. 0,7 mm pro Minute. Um die durch die Verbrennung des Holzes entstehende Lücke zu schließen und die Ausbreitung von Rauch und Feuer zu verhindern, müssen alle Öffnungen in feuerfesten Wänden und Böden mit intumeszierendem Material verschlossen werden.

Optimierter Bauprozess
Bisher ist die Entwicklung von Brandschutzlösungen aus Holz ein schwieriger Bereich in der Bauordnung. Da es keine zugelassene Lösung für die Brandbekämpfung in Holz gibt, ist Mörtel heute die Standardwahl. Dies reduziert die Produktivität erheblich, da Installation und Aushärtung Zeit in Anspruch nehmen.
Unsere Trockenlösungen können unter Verwendung von vorgefertigten Produkten direkt in Holz eingebaut werden und schließen Mörtel aus. So können Sie bereits vor der Auslieferung aus der Produktionsstätte Brandschutz in vorgefertigte Holzelemente einbauen - und so die Bauzeit auf der Baustelle um bis zu die Hälfte reduzieren. Vergleichen Sie eine herkömmliche Lösung mit Mörtel (links) mit einer trockenen Hilti Brandschutzlösung (rechts).
Innovative Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen
Die Installation von Gebäudetechnik kann sehr komplex sein, was die Herausforderung eines Brandes betrifft. Europäische und nationale Prüfinstitute haben Hilti Firestop-Lösungen in CLT und gerahmten Holzbausystemen zertifiziert.
Vorgeformte Brandschutzvorrichtungen eignen sich besonders für Holzkonstruktionen, da sie direkt montiert werden können, das Installationsrisiko reduzieren und die Produktivität steigern.
Zu den Vorteilen gehören:
- Feuerwiderstandsdauer bis zu 90 Minuten (CLT und Rahmenkonstruktion)
- Saubere und schnelle Installation
- Leicht zu inspizieren
Direkte Produktinstallation ohne Schalung

Elektrische Anwendungen
Lösungen für Elektrokabel und Kabelbündel:
CFS-SL GA GA Brandschutzhülse CFS-CC Brandschutzmanschette
Mechanische Anwendungen
Lösungen für Abwasser-, Frischwasser- und Heizungsleitungen:
CFS-B Brandschutzband CFS-C EL Brandschutz-Endlosmanschette
Gemischte Durchführungen
Lösungen für große Öffnungen (Rohre, Kabel und Kabeltrassen):
CFS-BLP BrandschutzsteinIhr Brandschutzpartner

Zulassungen für Ihre Anwendungen
Basierend auf anspruchsvollen Brandtests sind unsere Produkte für eine breite Palette von Brandschutzanwendungen in Holz zugelassen.
Europäische und nationale Zulassungen unserer Firestop-Lösungen von unabhängigen Prüfinstituten, kombiniert mit unseren ingenieurwissenschaftlichen Bewertungen, erleichtern die Planung und den Bauablauf.

Effiziente und platzsparende Planung
Der Einsatz einer konformen Produktpalette und eines konformen Systems erhöht die Effizienz im Planungsprozess deutlich. Die Lösungen wurden mit einem Mindestabstand zwischen den Durchführungen getestet, der mehr Nutzfläche ermöglicht.
Eine umfangreiche Bibliothek an technischen Zeichnungen mit allen wichtigen Details, die normalerweise in den Genehmigungstexten vergraben sind, unterstützt einen schnellen Entwurfsprozess.A rich library of technical drawings, containing all the key details that usually get buried in the approval texts, supports a quick design process.

Hilfreiche technische Beurteilungen
Holz ist kein standardisiertes Basismaterial wie Beton. Dies macht jede Anwendung anders.
Obwohl unsere Zulassungen ein breites Anwendungsspektrum abdecken, kann es projektspezifische Anforderungen geben, die nicht durch internationale Richtlinien genehmigt sind. In diesem Fall helfen unsere Experten, indem sie technische Beurteilungen für projektbezogene Lösungen für die anspruchsvollsten Feuerwehranwendungen erstellen.

Tests mit branchenführenden Herstellern
Wir arbeiten eng mit internationalen Holzherstellern zusammen, um ihre einzigartigen Wand- und Bodenaufbauten mit Brandtests zu versehen.
Unsere maßgeschneiderten Tests unterstützen ihre Kunden, indem sie ein Firestop-System für nahezu jede gewünschte Penetration anbieten.

Unterstützung und Beratung vor Ort
Während der Bauphase, entweder in der Produktionsstätte oder auf der Baustelle, beraten Sie unsere erfahrenen Ingenieure bei der Installation und helfen Ihnen bei allen Herausforderungen.
Wir helfen Ihnen, unnötige Projektverzögerungen zu vermeiden und die richtige Lösung zu wählen.
Dr. Dirk Kruse
Branschutzingenieur
DK Brandschutzingenieure GmbH
Deutschland