Fixation de platines

Fixation d’équipements lourds tels que colonnes ou poutres.

Hilti injectable mortar HIT-HY 200

Tous nos systèmes de fixation sont conformes aux normes et offrent une large gamme de solutions pour le béton et la maçonnerie.

Ils peuvent également être utilisés pour des applications structurelles ou non structurelles en zone sismique.

Nous vous proposons également notre aide à chaque étape de votre projet - lors de l'utilisation des logiciels de conception, de la réalisation des essais sur site ainsi que lors de la prise de décision, la formation, la consultation des données techniques et de la documentation.

Tous nos chevillages sont conçus pour rendre vos bâtiments plus fiables.

  • Notre technologie SafeSet composée de la résine HIT-HY 200 et de la tige d’ancrage HIT-Z  permet une pose quasiment sans nettoyage des trous de perçage et vous permet d’obtenir un gain de productivité de 50 %.
  • Notre résine chimique HIT-HY 270 s’utilise pour des applications de maçonneries de haute performance.

Quelle cheville utiliser pour les platines ?

Hilti anchors baseplate selector chart

Dimensionnement de chevilles pour platines

Pour assurer une bonne fixation des chevilles sur les platines, il faut prendre en compte différents facteurs :

  • Les forces appliquées – notamment sismiques, fatigue et vent
  • Le matériau support – maçonnerie, béton fissuré ou non fissuré
  • La distance aux bords et entraxe
  • Les pièces à fixer
  • L’environnement extérieur - corrosion

Vous pouvez également utiliser nos logiciels de dimensionnement PROFIS Chevilles et PROFIS 2 :

  • Ils sont mis à jour selon les dernières normes et réglementations en vigueur.
  • Ils intègrent les systèmes de chevillages chimiques et mécaniques ainsi que les rails inserts.
  • Ils contiennent des liens vers notre bibliothèque Hilti BIM/CAD

Contacter un ingénieur