Fixation de caténaires

Réglementations générales et performances requises

Please enter alternative text here (optional)

On utilise des lignes aériennes de contact ( caténaires ) afin de transporter l'énergie électrique pour les tramways ou trains. La console pour la caténaire est fixée au plafond du tunnel tous les 30 mètres. Elle requiert souvent une isolation particulière afin d'empêcher la corrosion due au courant de fuite. Le matériau support peut être un mélange de béton, de béton projeté et de pierre naturelle. Du fait de la courbure du tunnel, il faut habituellement recourir à une installation déportée.

Performances requises pour l'ancrage de caténaires

En principe, il convient de choisir le moyen de fixation selon le type d'action et la durée d'utilisation. Selon notre expérience, les performances suivantes sont requises :

  • Système homologué ( ATE )
  • Logiciel de dimensionnement et documentation nécessaire
  • Résistance au feu : courbe de charge incendie spécifique au projet
  • Fatigue
  • Tremblements de terre
  • Choc
  • Pose rapide et sécurisée
  • Démontage de l'élément d'ancrage possible / réutilisation
  • Exigence spécifique lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
  • A4 ou HCR exigé selon la situation nationale
  • Scellement des trous percés

Dimensionnement / réglementations normatives

  • Dimensionnement pour charge statique et quasi-statique selon la norme EN 1992-4
  • Dimensionnement pour comportement à la fatigue selon la norme EN 1992-4 ( annexe D ) ou le TR 061 de l'EOTA
  • Dimensionnement pour sollicitation sismique selon la norme EN 1992-4
  • Qualification selon EAD 330232-00-0601 ( chevilles mécaniques )
  • Qualification selon EAD 330499-00-0601 ( chevilles chimiques )
  • Qualification selon EAD 330250-00-0601 ( comportement à la fatigue )
  • Différentes courbes incendie dans différentes normes nationales ( ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING )
  • Comportement en cas de choc selon la directive d'essai de l'OFPC

L'élément d'ancrage optimal pour fixations de caténaires

HST3-R

  • ATE-98/0001
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
  • Évaluation technique pour comportement à la fatigue possible selon les données techniques
  • Tremblements de terre : catégories C1 et C2
  • Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
  • Pose rapide à l'aide de l'outil AT
  • Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
  • Démontage du revêtement mural possible
  • Démontage de l'élément d'ancrage impossible
  • Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant  (p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
  • Matériau A4 et HCR disponible
  • Scellement des trous percés impossible 

Consulter le produit HST3-R

HVU-TZ + HAS-TZ + rondelle de remplissage

  • ATE-03/0032
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbe de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING ABZ/abG pour comportement à la fatigue
  • Tremblements de terre : catégorie C1
  • Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
  • Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
  • Capsules chimiques souples, solides et résistantes en conditions de chantier, soit aucun risque de casse comme pour les capsules de verre, temps de durcissement moyen par 20 °C : 30 min
  • Démontage du revêtement mural possible
  • Démontage de l'élément d'ancrage impossible
  • Convient pour les trous percés par percussion
  • Matériau A4 et HCR disponible
  • Scellement des trous percés possible 

Consulter le produit HVU-TZ

Consulter le produit HAS-TZ

Consulter le produit rondelle de remplissage

HSL-3-R

  • ATE-02/0042
    Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbe de charge incendie : ISO 834
  • Évaluation technique pour comportement à la fatigue possible selon les données techniques
  • Tremblements de terre : catégories C1 et C2
  • Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
  • L'élément compressible évite que l'ancrage ne se tourne dans le trou et assure ainsi le serrage sécurisé du composant fixé
  • Démontage du revêtement mural possible avec HSL-3G-R
  • Démontage de l'élément d'ancrage possible uniquement avec M20
  • Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
  • Matériau A4 disponible
  • Scellement des trous percés impossible 

Consulter le produit HSL-3-R

Perçage

TE 30-A36

Perforateur sans fil de 36 V d'une puissance supérieure. 

Consulter le produit

 

TE-CX ( SDS PLUS )

 

Consulter le produit

TE-CD ( SDS PLUS )

Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière. 

Consulter le produit

Nettoyage des perçages

VC 40M-X

Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussières et occasionnellement de liquides.

Consulter le produit

HIT-DL 14-55

Pompe à souffler.

Consulter le produit

HIT-RB 14-55

Brosse de nettoyage.

Consulter le produit

Pose des chevilles

SIW 6AT-A22

Visseuse à percussion de 22 V. 

Consulter le produit

SI-AT-A22

Module à couple adaptatif pour SIW 6AT-A22, pour ancrage et vissage conformes aux homologations. 

Consulter le produit

HS-SC

Outil de pose HS-SC pour HST3-R. 

Consulter le produit