- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Gestion des équipements
- Logiciel ON!Track
- ON!Track Unite
Relier bureau et chantier
ON!Track Unite: Une interface API ouverte pour vos applications
ON!Track Unite permet enfin l'échange automatique de données entre votre système logiciel (par exemple ERP) et la gestion des ressources ON!Track. Vous évitez les doubles emplois et gagnez en transparence.
Qu'est-ce que cela signifie pour votre travail quotidien?
Découvrez plus de détails dans les 2 courtes vidéos suivantes:
Facturation numérique des chantiers
Allouez enfin les coûts correctement et facilement:
- Remplacez les processus papier chronophages dans le magasin et sur le chantier.
- Découvrez où et combien de temps votre équipement est utilisé
- Gardez une trace de combien a été dépensé en consommables par projet
- Affectez encore plus précisément les coûts réels aux projets
- Transférez vos données de réservation, y compris l'emplacement et l'horodatage, vers votre solution logicielle existante
L'échange de données facilité
Augmentez votre productivité avec une qualité de données fiable:
Voici quelques exemples de données que vous pouvez synchroniser automatiquement dans les deux sens entre le dispositif et système de gestion d'entrepôt ON!Track et votre logiciel de construction.
• Données des employés
• Projets, chantiers, centres de coûts
• Données de l'appareil
• Données de localisation
• Les niveaux de stock
Partenariats logiciels ON!TRACK UNITE déjà établis
Gossen Metrawatt
Réalisation de contrôles E-Check
- Effectuez des test électriques et documentez-les numériquement.
- Les données de base sont automatiquement synchronisées de Hilti ON!Track vers IZYTRONIQ Cloud de Gossen Metrawatt.
- Accédez à tout moment à vos rapports de test de manière mobile avec Hilti ON!Track.
Commencez maintenant
Comment fonctionne exactement l'intégration?
Nous serions heureux de vous conseiller sur les prochaines étapes
Êtes-vous intéressé ou souhaitez-vous commencer à intégrer directement On!Track Unite ? Nos sympathiques spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller gratuitement et sans engagement sur les possibilités d'intégration ON!Track avec votre solution logicielle. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous:
Êtes-vous un fournisseur de logiciels ou souhaitez-vous vous lancer directement?
En savoir plus sur les détails techniques de notre API ouverte
Utilisez la structure API ouverte pour mettre en œuvre vous-même votre intégration logicielle de manière individuelle ou confiez-la à un expert en informatique.
Accédez au SDK (Kit de développement logiciel)Collaboration sur le chantier en temps réel
Que vous soyez directement sur le chantier ou au bureau, Fieldwire vous propose une solution intuitive pour la gestion efficace de vos chantiers et une collaboration en temps réel. Coordonnez vos tâches, partagez vos plans de construction, optimisez votre communication et renforcez la transparence et la responsabilité dans vos processus.
Découvrez FieldwirePrenez le contrôle de votre outillage
Avec ON!Track, gardez toujours le contrôle de votre parc matériel. Notre système tout-en-un vous permet de suivre précisément vos équipements, d'identifier efficacement vos outils et d'optimiser la gestion de vos stocks. Résultat: une productivité amélioré et la certitude de respecter toutes les réglementations - pour des projets de construction plus réussis, à tout moment et partout.
Découvrez ON!TrackMaîtrisez le coût de vos équipements
Optez pour notre service de gestion de parc machines plutôt que l'achat: bénéficiez de frais mensuels transparents et des machines et équipements les plus récents. Réduisez l'immobilisation de votre capital et évitez les coûts supplémentaires inattendus.
Découvrez Fleet Management: solution de gestion de parc d`outils.Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'un système ERP?
Le soi-disant ERP (Enterprise Resource Planning) est un système logiciel, également souvent appelé système de gestion des marchandises, qui peut être utilisé pour automatiser les processus dans les domaines de la gestion des entrepôts et des stocks, de la production, de la comptabilité du personnel et de la paie, de la gestion financière, etc.
Qu'est-ce qu'une interface?
Une interface est la connexion d'un système logiciel à un autre programme. L'interface est nécessaire pour l'échange et le traitement des données.
Qu'est-ce qu'une API?
Ces 3 lettres signifient Application Programming Interface. L'API est une interface à l'aide de laquelle deux systèmes logiciels indépendants peuvent échanger des données entre eux. On parle souvent d'interface de programmation ou d'interface d'application.
ON!Track Unite est-il gratuit?
Utilisez-vous déjà Hilti ON!Track et êtes-vous client ON!Track Pro ou ON!Track Enterprise ? Ensuite, nous vous accompagnerons entièrement gratuitement avec l'intégration avec l'une de nos sociétés partenaires de logiciels existantes.
ON!Track - qu'est-ce que c'est exactement?
Par Hilti ON!Track, nous entendons notre solution logicielle pour les appareils numériques et la gestion d'entrepôt, qui comprend les fonctions classiques d'un système de gestion d'entrepôt (WMS). Avec Hilti ON!Track, vous améliorez de manière décisive la gestion de votre entrepôt, car il sert à optimiser les processus et à réduire les coûts de vos procédures opérationnelles. Des fonctions telles que l'optimisation des entrées et sorties de marchandises, la visibilité et le suivi, la dématérialisation de la documentation des stocks ne sont qu'une partie des avantages. Vous trouverez ici d'autres avantages et exemples d'application:
Différence entre ON!Track et ON!Track Unite
Par Hilti ON!Track, nous entendons notre solution de gestion d'appareils numériques et d'entrepôt, qui vous permet de gérer facilement et clairement tous vos actifs. Hilti ON!Track Unite est le nom de l'interface ouverte qui permet de relier votre solution logicielle au système de gestion des ressources Hilti ON!Track.
Je souhaite en savoir plus sur la gestion des ressources Hilti ON!Track
Je ne suis pas encore client ON!Track, mais je souhaite le tester gratuitement
Vous trouvez le sujet ON!Track très excitant, mais vous n'avez pas encore pu vous décider ? Pas de problème: Avec ON!Track Ready Web, vous avez la possibilité de tester gratuitement et sans engagement toutes les fonctions de base pendant une certaine période.
Utilisez le champ de commentaire gratuit à la fin du formulaire de contact
Quel type d'interface API ON!Track UNITE utilise-t-il?
Les API ON!Track Unite sont basées sur une architecture REST et sont spécifiées de manière à être conformes au format Open API (Swagger). Toute la communication se fait via SSL avec un système de contrôle d'accès précis et est codée en JSON.
Comment Hilti me soutient-il dans la mise en œuvre?
Nos experts en intégration de logiciels et nos spécialistes ON!Track sont à vos côtés pour vous conseiller tout au long du processus de votre projet d'intégration. N'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact si vous souhaitez en savoir plus.
Quelles autres fonctions seront disponibles à l'avenir ?
Vous souhaitez être tenu(e) au courant des futures fonctionnalités prévues ? N'hésitez pas à vous renseigner ici.