Bausauger Leistungsklasse L

Akku-Bausauger

VC 20-UL-Y

Kompakter Universal-Hybridbausauger zum Trocken- und gelegentlichen Nasssaugen mit automatischer Filterreinigung der Klasse L

Fassungsvermögen des Behälters: 21 l

VC 40-UL-Y

Universal-Hybridbausauger zum Trocken- und gelegentlichen Nasssaugen mit automatischer Filterreinigung der Klasse L

Fassungsvermögen des Behälters: 36 l

Bausauger

VC 20-UL

Universalbausauger mit automatischer Filterreinigung zum Trocken- und gelegentlichen Nasssaugen mit automatischer Filterreinigung – Klasse L

Fassungsvermögen des Behälters: 21 l

VC 40-UL

Universalbausauger zum Trocken- und gelegentlichen Nasssaugen mit automatischer Filterreinigung – Klasse L

Fassungsvermögen des Behälters: 36 l