REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Elastische Torsionszone im Bitschaft dämpft höhere Belastungen – der Bohrer verformt sich leicht während des Betriebs, was eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer sicherstellt
  • Niedrigere Wahrscheinlichkeit von vorzeitigem Bitbruch durch besonders hochfesten Stahl
  • „Passt-perfekt-Geometrie” für besseren Grip beim Schrauben, weniger Abrutschen der Schraubklinge und weniger Wackeln durch präzisionsgearbeitete Form
Anwendungen
  • ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Empfohlene Einsatzgebiete: Akku-Universalschrauber in Anwendungen mit weichem Schraubfall, z. B. bei Holz oder Trockenbauwänden
  • Zum Ein-/Ausdrehen von Schrauben in unterschiedlichen Untergründen
  • Versionen für Torx®, Phillips®, Vierkant, Sechskant, SL und Pozi® erhältlich

Technische Daten