REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Einzigartiges Hilti System für staubfreies Bohren und Meisseln mit SDS Max Bohrhämmern
  • Mehr Sicherheit auf der Baustelle – deutliche Reduzierung der Staubmenge in der Luft
Anwendungen
  • Nahezu staubfreies Bohren bis zu einer Tiefe von 300 mm mit Bohrkronen von 12–52 mm Durchmesser und 520–570 mm Länge
  • Nahezu staubfreies Meisseln mit 240-500 mm langen Meisseln
  • Nahezu staubfreies Kernbohren mit Hilti Hammerbohrkrone mit 68–150 mm Durchmesser

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos