neu
Gewindebohraufnahmen für den SF 8M-22 Akku-Bohrschrauber

Wechselbare Gewindebohraufnahmen und Transportkoffer für den SF 8M-22 Akku-Bohrschrauber
Optionen auswählen
Durchmesser
- 5/6 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 28.00
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Steigern Sie Ihre Produktivität und Leistung mit verschiedenen wechselbaren Gewindebohraufnahmen für Akku-Bohrschrauber
- Weniger Ausfallzeiten durch Wartung und Reparaturen dank einfacher Möglichkeit zum Austauschen der Werkzeugaufnahme bei Bedarf
- Transportkoffer zum einfacheren Aufbewahren und Transportieren von Gewindebohraufnahmen, um eine optimale Leistung sicherzustellen
Anwendungen
- Gewindebohren von M3 bis M16
- Transportkoffer schützt die Gewindebohraufnahmen bei Transport oder Lagerung
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.