Scie sabre WSR 900-PE
Scie sabre pendul. WSR 900-PE 230V #378278


Scie sabre conçue pour un minimum de vibrations lors de la démolition ordinaire et de la coupe à la longueur
- Matériau support: Métal, Bois, Minéraux
- Cadence de coupe: 2700 coups / minute
- Système de récupération des poussières disponible: WSR DRS
Les clients ont également recherché Scie sabre filaire, Scie sabre ou Scie pendulaire.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 710.98
CHF 710.98 / 1 Pièce
Données techniques
Matériau support
Métal, Bois, Minéraux
Cadence de coupe
2700 coups / minute
Système de récupération des poussières disponible
WSR DRS
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.5 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
91 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour la découpe de planches (ah, B)
16 m/s² 2
Puissance nominale
900 W
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
- selon EN 60745-2-11
Documents
pdf Mode d'emploi WSR 900, arabe, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, italien, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, portugais, suédois [ 3.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Scie sabre haute performance conçue pour la démolition de surfaces de plus faible épaisseur en métal, plastique et bois, tout particulièrement dans les secteurs de la plomberie et de l'électricité
- Rapport poids-puissance plus élevé : cette scie alternative est conçue pour offrir un meilleur équilibre entre puissance accrue et appareil plus léger
- Ergonomie évoluée grâce à la réduction active des vibrations (AVR) : conçue pour vous offrir une prise ferme à deux mains pour un sciage uniforme dans le métal, le bois et les panneaux
- Attache de lame sans clé : réduit le temps consacré aux changements de lames
- Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l'utilisation est moins fatigante, ce qui permet donc d'augmenter la productivité quotidienne
Applications
- Découpe du bois jusqu'à une épaisseur de 60 mm
- Découpe de tuyaux en acier à paroi fine d'un diamètre de 60 mm maximum
- Sciage dans des poutres en bois plus fines contenant des clous
- Démolition de tuyaux de chauffage et de sanitaire standard
- Découpe de cloison sèche et de panneau sandwich
Produits recommandés
Lames de scie sabre pour la démolition et la découpe rapide du métal, du bois et d'autres matériaux
Système d'aspiration de poussière et composants pour travaux avec les scies sabres Hilti
Formation en ligne fournissant des informations pratiques sur les dispositifs de sécurité et les risques encourus lors de l’utilisation de scies électriques, et expliquant la meilleure façon d'éviter les dangers
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.


