Bohrhammer TE 30-ATC/AVR





Leistungsstarker SDS plus (TE-C) Bohrhammer für schwere Bohrarbeiten und Nachmeisselungen an Beton, mit elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) und Aktiver Vibrationsreduktion (AVR)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 4 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 10 - 20 mm
- Einzelschlagenergie: 3.6 J
Hilti Kunden suchten auch Kombihammer SDS-Plus, Bohrhammer, sds-plus, Bohrhammer mit Meißelfunktion oder bohren und meißeln.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 1'571.64
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
4 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
10 - 20 mm
Einzelschlagenergie
3.6 J
Arbeitsmodus
Hammerbohren, Meißeln, Meißeleinstellung, Bohren
Durchmesserbereich für Schlagbohren
4 - 28 mm
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
850 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
4500 Schläge/Min.
Funktionalität
Elektronischer aktiver Verdrehschutz (ATC), Aktive Vibrationsreduzierung AVR, Austauschbare Werkzeugaufnahme, Umkehrmodus, Tiefenanschlag
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
10 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
10.2 m/s² 2
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
91 dB (A) 3
Abmessungen (LxBxH)
371 x 109 x 218 mm
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen des Bohrers unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Aussergewöhnlich hohe Leistung und hervorragende Systemeffizienz durch bürstenlosen Motor
- Schnellspannaufnahmen für schnellen werkzeuglosen Wechsel von Einsteckwerkzeugen wie Bits und Bohrern
- Besonders lange Lebensdauer dank äusserst robust konstruierter Werkzeugaufnahme, Motorkomponenten und Gehäuse
Anwendungen
- Bohrung von Dübellöchern und Durchbruchsbohrungen in Beton und Mauerwerk: Bohrbereich: Ø 4–28 mm; empfohlener Bohrbereich: Ø 10–20 mm
- Bohren von Löchern für Bewehrungsanschlüsse, Durchmesserbereich 4-28 mm, empfohlener Bereich 10-20 mm
- Korrekturmeisseln
- Bohren in Holz, Metall und anderen Werkstoffen mit der Schnellspannaufnahme
- Schrauben mit der Schnellspannaufnahme
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
SDS Plus (TE-C) Hammerbohrer-Sets der Ultimate-Leistungsklasse mit verschiedenen Durchmessern und Längen (Zoll)
SDS Plus (TE-C) Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren in Beton
Absaugvorrichtung zum Bohren in Beton und Mauerwerk mit allen Drehbohrern
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



