REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Spezialelektrogeräte

Erfahren Sie, wie unsere Auswahl an Spezialwerkzeugen dazu beitragen kann, Arbeit einzusparen und die Qualität beim Betongiessen, bei der Herstellung von Blechen und vielen anderen alltäglichen Aufgaben auf Ihren Baustellen zu verbessern

Erfahren Sie, wie unsere Auswahl an Spezialwerkzeugen dazu beitragen kann, Arbeit einzusparen und die Qualität beim Betongiessen, bei der Herstellung von Blechen und vielen anderen alltäglichen Aufgaben auf Ihren Baustellen zu verbessern
NHG 6-22 Akku-Heißluftpistole Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit schneller Erhitzung und hohem Luftstrom für Kabelanschlüsse, Rohrbiegen und Wärmeschrumpfen (Nuron Akku-Plattform)
NCV Betonrüttler Schlauchlänge zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung (Nuron Akkuplattform)
Akku-Blindnietgerät RT 6-22 Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (Nuron-Akku-Plattform)
NMX 6-22 Akku-Rührwerk Akku-Rührwerk mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor zum Rühren von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen (Nuron Akkuplattform)
Akku-Blechschere SSH 6-22 Leistungsstarke Akku-Doppelschnittschere für schnelle Schnitte in Blechen, Profilen und HLK-Kanälen bis 2,5 mm│12 Gauge (Nuron-Akku-Plattform)
Akku-Nibbler SPN 6-22 CN Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Blechen und Profilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
Akku-Nibbler SPN 6-22 RN Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Metallprofilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
Akku-Nibbler SPN 6-22 RL Leistungsstarker Akku-Nibbler mit Langhals zum Schneiden von Well- und Trapezblechen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
Akku-Nibbler SPN 6-A22 Wendiger und vielseitiger Akku-Nibbler für Freiformschnitte in nahezu allen Well- und Trapezblechen sowie in C-, L- und U-Profilen bis zu einer Stärke von 2,0 mm
Akku-Blechschere SSH 6-A22 Akku-Blechschere für alle schnellen, geraden oder kurvenförmigen Schnitte in Blechen, Wickelfalzrohren und anderen Metallprodukten bis zu einer Stärke von 2,5 mm
Akku-Blindnietgerät RT 6-A22 Akku-Blindnietgerät (22 V) mit Li-Ion-Akku für Installation- und Industriearbeiten mit Nieten bis 4,8 mm Durchmesser (Aluminiumnieten bis 5,0 mm)