Filter VC 20/40/150 performance Hochleistungs-Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Filter VC 300/60-X performance Hochleistungs-Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Filter VC 20/40/150-X performance Hochleistungs-Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Filter VC 60 univ Universal-Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Filter VC 20/40 univ Universal-Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Filter VC 300/60-M/L-X univ Universal-Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Filter VC 20/40/150-X univ Universal-Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Filter VC 20/40/150 trocken Standard-Staubsaugerfilter für Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Filter VC 300/60-M/L-X trocken Standard-Staubsaugerfilter für Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Filter VC 5 trocken Standard-Staubsaugerfilter für Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Filter VC 20/40/150-X trocken Standard-Staubsaugerfilter für Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Staubsack VC 20/150-6 (5) Vlies Universal-Vorfilterbeutel für Trockenanwendungen mit 99,9 % Effizienz
Staubsack VC 40/150-10 (5) Vlies Universal-Vorfilterbeutel für Trockenanwendungen mit 99,9 % Effizienz
Staubsack VC 20-X/150-6 X (10) Vlies Universal-Vorfilterbeutel für Trockenanwendungen mit 99,9 % Effizienz
Staubsack VC 40-X/150-10 X (10) Vlies Universal-Vorfilterbeutel für Trockenanwendungen mit 99,9 % Effizienz