REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Akkus, Ladegeräte und Stromstationen

Entdecken Sie unsere leistungsstarken Akkus und tragbaren Ladegeräte für eine längere Laufzeit, schnellere Ladezeiten und höhere Leistung Ihrer Elektrowerkzeuge.

21 Produkte

Filter

Nuron

Nuron Akku B 22-195


Beschreibung
Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für mittelschwere bis schwere Belastungen
Akkukapazität
9,0 Ah
Gewicht
1.33 kg
Abmessungen (LxBxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

Nuron Akku B 22-290


Beschreibung
22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Akkukapazität
13,5 Ah
Gewicht
1.81 kg
Abmessungen (LxBxH)
157 x 87 x 99 mm
Mobiler Stromerzeuger B 3600
Generator mit Lithium-Antrieb


Beschreibung
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit schweren Baustellengeräten
Gewicht
20 kg
Abmessungen (LxBxH)
420 x 210 x 420 mm
Energieinhalt
2100 Wh

Nuron

Nuron-Akku B 22-55


Beschreibung
Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron-Geräten
Akkukapazität
2,6 Ah
Gewicht
0.55 kg
Abmessungen (LxBxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

Nuron-Akku B 22-85


Beschreibung
Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Akkukapazität
4,0 Ah
Gewicht
0.76 kg
Abmessungen (LxBxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

Nuron-Akku B 22-110


Beschreibung
Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Akkukapazität
5,2 Ah
Gewicht
0.91 kg
Abmessungen (LxBxH)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

Nuron-Kompaktladegerät C 4-22


Beschreibung
Kompaktes Ladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsstrom
3.5 A

Nuron

Nuron-Schnellladegerät C 6-22


Beschreibung
Schnellladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
240 W
Ausgangsstrom
9.6 A

Nuron

Nuron Ultimate-Ladegerät C 8-22


Beschreibung
Schnellladegerät optimiert für Nuron Hochleistungsakkus B 22-170 und B 22-255
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
450 W
Ausgangsstrom
18 A
Akku B 12-30 12 V


Beschreibung
Kompakter und äusserst leichter Li-Ionen-Akku 12 V
Akkukapazität
2,6 Ah
Ladezeit mit C4/12-50 Ladegerät
35 min
Gewicht
0.24 kg
Akku B 12-55 12 V


Beschreibung
Kompakter, leistungsstarker Li-Ionen-Akku 12 V 5,0 Ah mit 21'700 Zellen für noch mehr Leistung pro Ladung
Akkukapazität
5,0 Ah
Ladezeit mit C4/12-50 Ladegerät
50 min
Gewicht
0.34 kg
14-V-Akku B14 2.6


Beschreibung
Kompakter Li-Ionen-Akku mit 14 V und 2,6 Ah
Akkukapazität
2,6 Ah
Gewicht
0.37 kg
Abmessungen (LxBxH)
103 x 81 x 51 mm
14-V-Akku B14 5.2


Beschreibung
Li-Ionen-Akku mit 14 V, 5,2 Ah für erweiterte Laufzeit
Akkukapazität
5,2 Ah
Gewicht
0.59 kg
Abmessungen (LxBxH)
103 x 81 x 69 mm
22-V-Akku B22 2.6


Beschreibung
Kompakter Li-Ionen-Akku mit 22 V und 2,6 Ah
Akkukapazität
2,6 Ah
Gewicht
0.49 kg
Abmessungen (LxBxH)
135 x 94 x 53 mm
22-V-Akku B22 4.0


Beschreibung
Kompakter, leistungsstarker Li-Ionen-Akku mit 22 V und 4,0 Ah
Akkukapazität
4,0 Ah
Gewicht
0.69 kg
Abmessungen (LxBxH)
136 x 97 x 60 mm
22-V-Akku B22 8.0


Beschreibung
Ultimate-Power Li-Ionen-Akku 22 V 8,0 Ah für extrem lange Laufzeit
Akkukapazität
8,0 Ah
Gewicht
1.15 kg
Abmessungen (LxBxH)
145 x 97 x 76 mm
Akku B36 5.2 36V


Beschreibung
Ultimate-Power Li-Ionen-Akku mit 36 V und 5.2 Ah
Akkukapazität
5,2 Ah
Gewicht
1.35 kg
Abmessungen (LxBxH)
167 x 92 x 81 mm
Schnellladegerät C4/36-350


Beschreibung
Ladegerät mit unterschiedlichen Spannungen für alle Hilti Li-Ionen-Akkus
Akkusystem-Kompatibilität
22 V, 36 V
Ausgangsleistung
350 W
Ausgangsstrom
9 A
Kompaktladegerät C4/12-50
Beschreibung
Kompaktes Ladegerät für Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V
Akkusystem-Kompatibilität
12 V
Ausgangsleistung
50 W
Ausgangsstrom
4 A
Kfz-Ladegerät C4/36-DC
14 V / 22 V / 36 V


Beschreibung
Gleichstrom-Autoladegerät für unterschiedliche Spannungen und alle Hilti Li-Ionen-Akkus
Akkusystem-Kompatibilität
14 V, 22 V, 36 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsstrom
4 A
Mehrfach-Ladegerät C4/36-MC4


Beschreibung
Ladegerät mit mehreren Ladeschächten für alle Hilti Li-Ionen-Akkus mit unterschiedlichen Spannungen
Akkusystem-Kompatibilität
22 V, 36 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsstrom
4 A