JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Verbinder und Anbinder - Grundplatten, Systemverbinder, Trägerklammern, Flügelmuttern, Schellenanbindungen Montageknöpfe, Lastverteilplatten, Schienenfüsse

4 Produkte

Filter
MT-B-LDP S Lastverteilplatte
Beschreibung
Kleine Lastverteilplatte zur Montage von Lüftungskanälen, Rohren oder Kabelkanälen auf Flachdächern mit MT-Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium, EPDM Gummi, Recycelte Gummimischung SBR-PU-EPDM
Oberfläche
k. A.
Werkstoffstärke
2,75 mm
MT-B-LDP ME Lastverteilplatte
Beschreibung
Mittelgrosse Lastverteilplatte zur Montage von Lüftungsgeräten und Lüftungskanälen auf Flachdächern mit MT-Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium, EPDM Gummi, Recycelte Gummimischung SBR-PU-EPDM
Oberfläche
k. A.
Werkstoffstärke
2,75 mm
MV-LDP Lastverteilplatte
Beschreibung
Verstellbare und drehbare Lastverteilplatte zur Montage von Klimaanlagen, Laufstegen, Lüftungskanälen, Rohren oder Kabelkanälen auf Flachdächern mit MQ-Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Platte: Aluminium, Spritzguss, Gummiplatte: EPDM, Verbinder: S235JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MV-LDP-L Lastverteilplatte
Beschreibung
Verstellbare Lastverteilplatte zur Montage von Klimaanlagen, Laufstegen, Lüftungskanälen, Rohren oder Kabelkanälen auf Flachdächern mit MQ-Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Platte: Aluminium, Spritzguss, Verbinder: S235JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)