REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Passt in kleine Rohre – kompaktester Kanalbaulaser von Hilti, passend für Rohre mit 150 mm Durchmesser
  • 60 Stunden Akkulaufzeit – genug für eine ganze Arbeitswoche, für kabellose Rohrverlegung ohne Nachladen
  • Grüner Laser mit hoher Sichtbarkeit – neueste Laserstrahltechnologie ist bei hellem Tageslicht 4-mal besser zu sehen als ein roter Laser
  • Extreme Haltbarkeit für harte Einsätze – Schutzart IPX8 für sehr hohe Wasserbeständigkeit, einschliesslich Eintauchen in Wasser
  • Automatische Ausrichtung – automatische Suche und Ausrichtung auf das Ziel per Tastendruck, um schneller mit der Arbeit beginnen zu können
Anwendungen
  • Verlegung von Rohren – Ermitteln, Übertragen und Kontrollieren von horizontalen oder geneigten Rohrleitungen
  • Ermitteln, Übertragen und Kontrollieren von waagerechten und geneigten Höhenverläufen, wie z.B. Nivellieren von Drainagen und Abwasserkanälen, Ausrichten von Rohrleitungen usw.
  • Tunnelbau, Bohren, Rohrausrichtung und viele andere Bauanwendungen, die Nivellieren und Neigungskontrolle erfordern

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe