neu
EXO-T-22 Gerätebalancer




Tragbarer Gerätebalancer für Baustellen mit aktiver Gewichtsverteilung für Schwerelosigkeit bei schweren Abbrucharbeiten und Bohrungen (Nuron Akku-Plattform)
- Riemengröße: 1800 mm
- Gewicht: 7.75 kg
- Maximale Last: 17 kg
Hilti Kunden suchten auch Exoskellet, Meißelhammer oder Exoskelleton.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 2'314.20
Technische Daten
Riemengröße
1800 mm
Gewicht
7.75 kg
Maximale Last
17 kg
Länge
735 mm
Technische Dokumente
pdf EXO-T Whitepaper, Deutsch [ 8.9 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – verbesserte Ergonomie, um Ermüdung, Schulterbelastungen und Schmerzen im unteren Rückenbereich durch wiederholtes und kontinuierliches Arbeiten zu reduzieren
- Schwereloses Arbeiten – adaptive Software passt das Gewicht der Werkzeuge (bis zu 17 kg) automatisch an und gleicht es aus, für ein komfortables, schwereloses Gefühl
- Höhere Produktivität – macht schwierige Abbruch- und Bohrarbeiten einfacher und präziser
- Flexibilität und Kontrolle für einen ganzen Arbeitstag – erleichtert schwer zugängliche Überkopfpositionen und lässt sich dank klappbarem Stützarm und einem Gewicht von unter 8 kg problemlos auf der Baustelle transportieren
- Mehr Komfort für Mitarbeiter – Exoskelette verbessern den Komfort der Mitarbeiter auf der Baustelle und können den durch körperlich anstrengende Arbeit verursachten Krankenstand verringern
Anwendungen
- Ideal für kontinuierliche oder sich wiederholende Arbeiten an Wänden von Knie- bis Kopfhöhe
- Grössere Bohrwinkel – Bohren über Schulterhöhe sowie grösserer Bohrbereich möglich
- Abbrucharbeiten – unterstützt schwere Abbruch- und Bohrhämmer bei horizontalen Abbruch- und Meisselarbeiten sowie Durchführungen in Wänden
- Serienbohrungen – unterstützt Bohrhämmer beim Bohren von Löchern für Bewehrungen und Felsanker
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Tragegurte für den Gerätebalancer EXO-T-22 mit universeller Passform für verschiedene Gerätegrössen, ideal bei schweren Abbruch- und Bohrarbeiten
Nuron

Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für mittelschwere bis schwere Belastungen
Tragegurte für den Gerätebalancer EXO-T-22 mit universeller Passform für verschiedene Gerätegrössen, ideal bei schweren Abbruch- und Bohrarbeiten
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.