Cadres de transit CFS-T SB
Cadres de transit pour le montage de modules servant à assurer l'étanchéité des passages de câbles/tuyauteries dans les murs et sols en béton
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
- Plage des températures de pose: 50 - -20 °C
Les clients ont également recherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.
Sélectionner les options
Taille de cadre
- 2
- 4
- 6
- 8
Nombre de colonnes de cadre
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 21
- 24
- 27
- 30
Matériaux support
- Béton
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 104.53






