Schraubanker HUS4-CR
New product
Ultimate
Artikel #r17117844
Schraubanker (Edelstahl, Senkkopf) der Ultimate-Leistungsklasse für schnelle und wirtschaftliche Befestigungen in Beton
- Werkstoff, Korrosion: Nichtrostender Stahl A4
- Kopfkonfiguration: Senkkopf
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Produktivität – weniger Bohren und weniger Arbeitsschritte als bei herkömmlichen Betonankern
- Bis zu 2-mal schneller als Bolzenanker – weniger Arbeitsschritte, spart Zeit bei jeder Befestigung
- Schnellere und einfachere Montage – ohne Reinigung, Hochpräzisions-Drehmomentschlüssel und Hämmern
- ETA-Zulassungen – auch für den Einsatz in gerissenem Beton und seismische Lasten gemäss Kategorie C1
- Perfekt für die Durchsteckmontage – Senkkopf schliesst bündig mit der Oberfläche ab
Anwendungen
- Nicht tragende Grundplatten, Handläufe, Sitze, Geländer und leichte Industrieanlagen in Beton in korrosiven Umgebungen
- Technische Daten verfügbar für die Befestigung in Leichtbeton, Mauerwerk und Porenbeton sowie für Feuerwiderstand.
- Zur Verwendung in korrosiven Bereichen geeignet (ETA-Zulassung)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.