Schraubanker HUS4-HF
New product
Ultimate
Artikel #r12910953
Schraubanker (Korrosionsschutz mit Mehrfachbeschichtung, Sechskantkopf) der Ultimate-Leistungsklasse für schnelle und wirtschaftliche Befestigungen in Beton
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, mehrfach beschichtet
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, DIBt, ETA, Seismisch
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bis zu 2-mal schneller als Bolzenanker – weniger Arbeitsschritte, spart Zeit bei jeder Befestigung
- Schnellere und einfachere Montage – ohne Reinigung, Hochpräzisions-Drehmomentschlüssel und Hämmern
- Besseres Setzen mit weniger Festklemmen selbst in hartem Beton – durch kleineren Kerndurchmesser und neues Gewindedesign
- Umfangreiche Zulassungen – ETA (EAD 330232) mit seismischer Bewertung, Wiederverwendbarkeit in Frischbeton, ETA HCC-HUS für Aufbeton, FM und VDS
- Wiederverwendbar und anpassbar – idealer Schraubanker für provisorische Befestigungen, HUS4 kann mehrfach wiederverwendet werden
Anwendungen
- Provisorische Befestigung in Beton – ähnlich wie Schalungselemente, Kippstützen und vorgefertigte Verbindungsstücke
- Nicht tragende Grundplatten, Handläufe, Sitze, Geländer und leichte Industrieanlagen in Beton in korrosiven Umgebungen
- Technische Daten verfügbar für die Befestigung an Hohlplatten, Leichtbeton, Mauerwerk und Porenbeton sowie für Feuerwiderstand und Abstandsmontage mit Mörtel
- Gemäss internen technischen Daten von Hilti zur Verwendung in korrosiven Umgebungen (C3) geeignet
- Perfekt für die Durchsteckmontage – Sechskantschraubenkopf mit angepresster Unterlegscheibe für optisch ansprechendes Erscheinungsbild
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.