HUS2-H
New product
Premium
Artikel #r10804084
Schraubanker (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) der Premium-Leistungsklasse, für schnellere dauerhafte/vorübergehende Befestigungen in Beton
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Wiederverwendbar (und austauschbar): Ja
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Produktivität – weniger Bohren und weniger Arbeitsschritte als bei herkömmlichen Ankern
- Sechskantschraubenkopf mit integrierter Unterlegscheibe für ein sauberes Erscheinungsbild bei Durchsteckmontage
- Zwei Einbettungstiefen für hohe Gestaltungsfreiheit
- Technische Daten für Wiederverwendbarkeit in jungem Beton vorhanden (10/15/20 N/mm²)
- ETA-Zulassung für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton
Anwendungen
- Sekundäre Stahlkonstruktionen und Handläufe
- Befestigungen von Schienen und Konsolen