HUS-Schraubendübel-Wiederverwendbarkeitstester für Schlagschrauber SIW
Prüflehre HUS 12-16mm Akku #2333232
Prüflehre zur Überprüfung der Wiederverwendbarkeit von Schraubankern für provisorische Befestigungen (HUS4, HUS3, HUS2); zur Fixierung an SIW Schlagschraubern
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl
- Kopfkonfiguration: k. A.
- PROFIS Software: Nein
Hilti Kunden suchten auch Zubehör Dübel, Zubehör Schraubanker, Prüflehre, Halter HUS or Prüflehre.
Technische Daten
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl
Kopfkonfiguration
k. A.
PROFIS Software
Nein
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, verzinkt (min. 5 µm)
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelle und einfache Verschleiss-Kontrolle von Schraubankern
- Gibt an, ob der Schraubanker gemäss dem Bericht Z-21.8-2173 vom 21. Dezember 2021 für die Verwendung der HUS4 Betonschraube in der temporären Befestigung wiederverwendet werden kann
- In Verbindung mit Nuron Akku-Schlagschraubern immer auf der Baustelle verfügbar
Anwendungen
- Zum Einschätzen, ob ein kompatibler HUS Schraubanker für provisorische Befestigungen verwendet werden kann