Schraubanker
Betonschraubanker für dauerhafte und temporäre Befestigungen – einschliesslich Ausführungen für Vollziegel und Hohlkammerdecken

Betonschraubanker
Entwerfen und installieren Sie Betonbefestigungen produktiver
Egal, ob Sie Bodenplatten erstellen oder temporäre Anker für Schalungen anbringen, Betonschraubenanker lassen sich effizienter setzen als Bolzenanker, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit.
Ob für permanente, temporäre oder justierbare Anwendungen, Betonschrauben HUS4 bieten eine hervorragende Setzleistung und hohe bauliche Sicherheit unter den härtesten Baustellenbedingungen.
Warum Betonschraubanker?

Schnelleres, einfacheres Setzen
Ohne Reinigen, ohne Anziehen, ohne Hämmern, ohne Warten auf das Aushärten und ohne spezielles Zubehör. Einfach bohren, eintreiben und belasten.

Sicherere Lösungen
Erzielen Sie eine hohe bauliche Sicherheit in gerissenem Beton, Frischbeton und Hohlkörperdecken, selbst bei engen Abständen.

Anwendungsflexibilität
Unser neues HUS4 Schraubanker-Portfolio kann für noch mehr Anwendungen eingesetzt werden. Wir bieten zwei neue Durchmesser (10 mm und 16 mm), neue Längen und eine komplett neue Version HUS-A mit Aussengewinde für Abstandsmontagen.

Produktivere Installation
HUS4 Schrauben bieten ultimative Leistung mit schnellerem, einfacherem Setzen
Egal, ob Sie permanente oder temporäre Befestigungen anbringen, Betonschrauben HUS4 tragen ähnliche Lasten wie Bolzenanker, lassen sich aber dank eines kleineren Bohrdurchmessers bis zu 2x schneller setzen, ohne Reinigung oder Anziehen und mit weniger Blockierungen.
Befestigung von MEP-Systemen

- Ideal für Überkopfarbeiten: kein umständliches Hantieren mit Einschlagankern mehr
- Mehr Anwendungen: erweitertes Portfolio mit den Grössen 8-16 mm und Sechskant-, Gewinde- und Senkköpfen
- Schnelle Befestigung von Schienen und Halterungen dank eines untiefen Lochs, das nicht gereinigt werden muss
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich – nur ein Bohrschrauber oder Bohrhammer und ein Schlagschrauber – und der Schraubanker HUS4 kann sofort belastet werden
Temporäre Befestigungen

- Ideal für Arbeitsbühnen, Aufkantungen, Schutzgeländer, Absperrungen und vorgefertigte Verbindungen
- Mit DIBt-Zulassung für Wiederverwendbarkeit in frischem Beton – das spart Geld und bietet dennoch ein hohes Mass an Sicherheit
- Mehr Wiederverwendungen als bei anderen Schraubankern dank eines neuen Designs
- Geeignet für die Befestigung grosser Schalungen an Frischbeton und Hohlkörperdecken
Befestigung von Industrieanlagen

- Leistungsstarke Befestigung reduziert das Risiko von Betriebsunterbrechungen aufgrund von Ankerversagen
- Kein Warten auf die Aushärtung – sofortige Belastung für maximale Produktivität auf der Baustelle
- Schraubanker HUS4 sind während des Setzvorgangs justierbar und können gegebenenfalls vollständig entfernt werden, z.B. wenn Sie Ihre Produktionslinie auf eine neue Anlage umstellen wollen.
Grundplatten und sekundäre Stahlverbindungen

- Hohe bauliche Sicherheit mit doppelter Haltefunktion in Pfeilern, Trägern, Sparren, Dachbalken, Gitterträgern und sekundären Bauteilen sowie bei seismischen Lasten (C1), unabhängig von den Baustellenbedingungen
- Zugleistung ähnlich wie bei chemischen Dübeln
- Erweitertes Portfolio bis zu 16 mm, plus neue Gewindekopfkonfiguration
- Justierbar und entfernbar auch nach dem Aushärten; zugelassen für die Wiederverwendung desselben Befestigungspunktes
Handläufe und dauerhafte Befestigungen

- Ideal für nichttragende, aber sicherheitsrelevante Anwendungen wie Handläufe, Dächer und leichte Stahlkonstruktionen
- Geringere Rand- und Abstandsanforderungen als bei mechanischen Dübeln
- Als HUS-A mit Gewindekopf für Abstandsmontage erhältlich
- Als beschichtete Variante HUS-HF oder HUS-AF für trockene Innenbereiche mit zeitweiligem Kondensat verfügbar
Planen Sie Dübelprojekte schneller
Sichern Sie sich mehr Produktivität und Nutzen mit PROFIS Engineering Suite, unserer cloudbasierten Software für die Dübelbemessung mit automatischen und erweiterten Berechnungen, einfacher Spezifizierung und Bauwerksdatenmodellierung.
Entdecken Sie kabellose Schlagschrauber
Unsere leistungsstarken und handlichen Akku-Schlagschrauber der SIW-Familie für den ganztägigen Einsatz sind für das Eintreiben von HUS Schraubankern in Beton für Bodenplatten, Schalungsstützen, Handläufe und temporäre Befestigungen optimiert.
Technische Dokumente entdecken
Konsultieren Sie Belastungstabellen, laden Sie Informationen über die neuesten Bauvorschriften herunter oder diskutieren Sie Ihr nächstes Projekt mit der Hilti Community.