Gabarit de verification HUS 10-14-16mm c
New productArticle #2283253
Jauge de contrôle pour vérification de la capacité de fixation des vis à béton dans des fixations temporaires (HUS4, HUS3, HUS2) pour la fixation sur la boulonneuse à choc SIW
- Matériau, corrosion: Acier au carbone
- Configuration de la tête: n/a
- Logiciel PROFIS: Non
Partager
Caractéristiques
- Vérification rapide et facile de la vis d'ancrage
- Indique si la vis à béton peut être réutilisée selon le rapport Z-21.8-2173 du 21 décembre 2021 pour l'utilisation de la vis à béton en fixation temporaire
- Toujours disponible sur le chantier lorsqu'il est utilisé avec les boulonneuses à choc sans fil NURON
Applications
- Estimer si une vis à béton HUS compatible peut être réutilisée pour des fixations temporaires