REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

HUS-Schraubendübel-Wiederverwendbarkeitstester für Schlagschrauber SIW

Prüflehre HUS 8-10-14mm Akku #2261861

Prüflehre zur Überprüfung der Wiederverwendbarkeit von Schraubankern für provisorische Befestigungen (HUS4, HUS3, HUS2); zur Fixierung an SIW Schlagschraubern

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl
  • Kopfkonfiguration: k. A.
  • PROFIS Software: Nein

Hilti Kunden suchten auch Zubehör DübelZubehör SchraubankerPrüflehreHalter HUS oder Prüflehre.

Technische Daten

Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl
Kopfkonfiguration
k. A.
PROFIS Software
Nein
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, verzinkt (min. 5 µm)

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Schnelle und einfache Verschleiss-Kontrolle von Schraubankern
  • Gibt an, ob der Schraubanker gemäss dem Bericht Z-21.8-2173 vom 21. Dezember 2021 für die Verwendung der HUS4 Betonschraube in der temporären Befestigung wiederverwendet werden kann
  • In Verbindung mit Nuron Akku-Schlagschraubern immer auf der Baustelle verfügbar

Anwendungen

  • Zum Einschätzen, ob ein kompatibler HUS Schraubanker für provisorische Befestigungen verwendet werden kann