Zum Hauptinhalt

Metallschrauben

Ich bin an Einzel- und magazinierten Schrauben für die schnelle, robuste und wasserbeständige Befestigung von leichten bis schweren Metall-Metall-Verbindungen interessiert.

Ich bin an Einzel- und magazinierten Schrauben für die schnelle, robuste und wasserbeständige Befestigung von leichten bis schweren Metall-Metall-Verbindungen interessiert.
Blechschrauben S-MS 01S Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe zur spanfreien Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)
Blechschrauben S-MS 41/51S Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit Unterlegscheibe zur spanfreien Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)
Blechschrauben S-MS 01PS Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe zur spanfreien Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)
Blechschrauben S-MS 31PS Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit Unterlegscheibe zur spanfreien Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)
S-MD M für SDT 25-15 Magazinierte Selbstbohrschrauben für die Verwendung mit dem Standbedienungsgerät SDT 25-15 für Seitenüberlappung und Rahmenbefestigung
Gewindefurchschrauben S-MP 52 Z Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen an HTU-Schienen
Gewindefurchschrauben S-MP 53 Z Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung an Holzrahmen oder auf dünnem Stahl/Aluminium
Gewindefurchschrauben S-MP 52S Gewindefurchschraube (A2 rostfrei) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
Gewindefurchschrauben S-MP 62S Gewindefurchschraube (A2 rostfrei) mit 19-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
Gewindefurchschrauben S-MP72S Gewindefurchschraube (A2 rostfrei) mit 22-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
Gewindefurchschrauben S-MP 54 S Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen an besonders dickem Stahl
Gewindefurchschrauben S-MP 64 S Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen an besonders dickem Stahl
Gewindefurchschrauben S-MP 74 S Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 22-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen an besonders dickem Stahl
Zurück zu den Produkten ()
Vergleichen
Produkte ()
Login um fortzufahren
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb