Zum Hauptinhalt

Zubehör für Trockenbauschrauben

Ich bin an Zubehör für Schnellbauschrauben – z. B. Magazinen, Tiefenanschlägen und Stangengeräten – interessiert.

Ich bin an Zubehör für Schnellbauschrauben – z. B. Magazinen, Tiefenanschlägen und Stangengeräten – interessiert.
Schraubenmagazin SD-M 1 Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 25 bis 35 mm Länge – für Anwendungen im Innenausbau
Schraubenmagazin SD-M 2 Schraubenmagazin für magazinierte Schrauben mit 25 bis 51 mm Länge – für Anwendungen im Innenausbau
Schraubenmagazin SMD 57 Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 9 bis 57 mm Länge – zum Abhängen von Trockenbauwänden, Holzplatten und Aussenverkleidungen
Feder SMD57 Ersatzteile für das Schraubenmagazin SMD 57 02
Zurück zu den Produkten ()
Vergleichen
Produkte ()

Innovative Schraub­technik

Mit magazinierten Schrauben von Hilti steigern Sie Ihre Produktivität

Wir haben unsere Befestigungssysteme für den Trockenbau speziell dafür entwickelt, Ihre Arbeit auf der Baustelle so einfach, sicher und produktiv wie möglich zu gestalten. Deshalb bietet Hilti die richtige Schraubenlösung für nahezu alle Plattentypen und Anwendungsbereiche.

Zugehörige Systemprodukte im Überblick

Hilti SD 5000-A22

Akku-Trockenbauschrauber

Mehr erfahren Zum Shop

Hilti Metallprofilschrauben

Für Verschraubung von Metallprofilen

Zum Shop

Hilti Trockenbauschrauben

Für Verschraubung von Metallprofilen und Plattenbefestigung

Zum Shop

Hilti Schraubenmagazine

Für Schraubenlängen von 25 - 57 mm

Zum Shop

Anwendungen

Verschraubung von Metallprofilen

Für die Erstellung von Unterkonstruktionen aus Metallprofilen bieten wir Ihnen ein großes Portfolio an Metallbauschrauben

Mehr erfahren

Plattenbefestigung an Wand oder Decke

Befestigen Sie alle gängigen Arten von Trockenbauplatten schnell und komfortabel mit Einzelschrauben an Metall- oder Holzkonstruktionen oder mit magazinierten Schrauben. Mit den Hilti Schraubenmagazinen befestigen Sie mit einer Hand und haben die andere frei.

Mehr erfahren
Image alt text (optional)

Leichter, Stärker, Schneller

Der neue SD 5000-A22 Akku-Trockenbauschrauber

Die neue Generation des SD 5000-A22 ist 30% leichter als Ihr Vorgänger. Das ergonomische Design sorgt für einen optimalen Griff.

Der bürstenlose Motor entwickelt ein starkes Drehmoment. Damit ist der SD 5000-A22 auch für das Verschrauben von Metall-Profilen bestens geeignet.

Zusammen mit den Magazinen SD-M1 und SD-M2 arbeiten Sie deutlich schneller und ermüdungsfrei über den kompletten Tag hinweg.

Image alt text (optional)

VERSCHRAUBUNG VON METALLPROFILEN

Metallprofilschrauben S-DD 02 Z & S-DD 03 Z

Wenn Sie Metallprofile verschrauben müssen, sind unsere Schnellbauschrauben S-DD 02 Z und S-DD 03 Z ideal. Die flache Kopfgeometrie sorgt an den Verschraubungen für einen sauberen Abschluss. Und das spezielle Design der Bohrspitze sichert Ihnen punktgenaues, schnelles Einschrauben.

Plattenbefestigung an Wand oder Decke

63230

Erhöhte Sicherheit und erleichterte Arbeit dank Magazinschrauben

Mit unseren Magazinschrauben können Sie bis zu 30% schneller arbeiten. Auch ungelernte Mitarbeiter machen damit mehr m2 pro Tag.
Mit den Hilti Schraubmagazinen befestigen Sie mit einer Hand, die andere bleibt frei.

Zu den Schraubmagazinen
gipskarton

Unsere neue magazinierte Schraube S-DS 22 B universell für alle Hartplatten

Erleben Sie unsere Hochleistungsschrauben zur Befestigung von harten Gipskartonplatten (z. B. Diamond, Habito, Fermacell, Duragyp) auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen an Wänden und Decken.

Zum Schraubportfolio
1 / 3
Anleitung zum Hilti Schraubenmagazin SD-M 1 / SD-M 2

2 / 3
Problembehebung: SD-M 1 / SD-M 2

3 / 3
ANLEITUNG zum Hilti Schraubenmagazin SD-M 1 / SD-M 2 - Problembehebungen

Anleitung zum Schraubenmagazin SMD 57

Login um fortzufahren
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

ERROR

An error occurred while fetching remote content. Please contact an administrator.