NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Entdecken Sie unser Angebot an kabelgebundenen und kabellosen Nass-/Trockensaugern und Staubabsaugern, die für die Beseitigung von Staub und Schutt auf der Baustelle entwickelt wurden.

3 Produkte

Filter

Nuron

Tank VC 3/4-T8

Nuron

Nuron


Beschreibung
Auffangbehälter 8 l , kompatibel mit den VC 4X-22 Akku-Baustaubsaugern und der optionalen VC 4X-22 Rückentragevorrichtung (nass und trocken)
Staubfassungsvermögen
7 kg
Anwendung
Reinigung, Bohren und Abbruch, Holzsägen
Stromquelle
Akku

Nuron

Tank VC 3/4-T15

Nuron

Nuron


Beschreibung
Auffangbehälter 15 l mit Rädern und Schiebegriff, kompatibel mit den VC 4X-22 Akku-Baustaubsaugern (nass und trocken)
Staubfassungsvermögen
17 kg
Anwendung
Reinigung, Bohren und Abbruch, Holzsägen, Schneiden und Schleifen (leicht, bis zu 125 mm)., Schleifen in Trockenbau und Holz, Nassbohren, Anlegen von Dosensenken
Stromquelle
Akku
Staubentsorgungseinheit VC-CB 20/40/150-
Beschreibung
Kontinuierliches Beutelsystem mit Rädern und Schiebebügel zur Verwendung mit VC-20/40/150-X Baustaubsaugern (trocken)
Staubfassungsvermögen
32 kg
Anwendung
Reinigung, Bohren und Abbruch, Holzsägen, Schneiden und Schleifen (leicht, bis zu 125 mm)., Schleifen in Trockenbau und Holz, Anlegen von Dosensenken, Schlitzen, Schneiden und Schleifen (schwer, über 125 mm)
Stromquelle
Kabel
Hilti kabellose Baustellensauger

Entdecken Sie die kabellosen Baustellensauger

Schnelle Reinigung und bessere Staubkontrolle mit tragbarem Komfort

Die Entstehung von Staub lässt sich nicht vermeiden, aber Sie können ihn kontrollieren - egal, wo Sie arbeiten. Unsere kabellosen Bausauger sorgen für sauberere, sicherere und effizientere Baustellen.

Und dank der Leistung und Flexibilität der Nuron-Plattform können Sie jetzt kabellose Nass- und Trockenstaubabsaugung auch dort durchführen, wo kein Strom zur Verfügung steht.

Unsere akkubetriebenen Bauentstauber der Reihe VC 4X-22 für die mobile Reinigung

Kabellose Baustellensauger von Hilti bieten mehr Sicherheit

Mehr Sicherheit

Für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften beim Schleifen, Schneiden, Bohren und Trennen benötigen Sie keine Steckdose - unsere leistungsstarken Staubsauger arbeiten mit der kabellosen Nuron-Plattform.

Kabellose Baustellensauger von Hilti steigern die Produktivität

Mehr Produktivität

Arbeiten Sie intelligenter und mit weniger Unterbrechungen. Unsere kabellosen Baubsauger sind mit einer automatischen Filterreinigung ausgestattet, um die Leistung und Lebensdauer Ihrer Geräte und Werkzeuge zu erhöhen.

Kabellose Baustellensauger von Hilti bieten mehr Komfort

Mehr Komfort

Wählen Sie zwischen verschiedenen Mobilitätsoptionen, die alle auf hohe Leistung und Komfort ausgelegt sind. Kombinieren Sie Ihre kabellosen Nuron-Geräte mit einem wirklich kabellosen Staubsauger, der über einen Bluetooth®-Ein-/Ausschalter für den einfachen Zugriff verfügt. 

Kabellose Baustellensauger von Hilti bieten mehr Flexibilität

Mehr Flexibilität

Wählen Sie Ihre Aufbewahrungs- und Mobilitätsoption je nach Anwendung. Bei unserem modularen VC 4X-22 können Sie zwischen einem 8-Liter-Tank mit Rucksack für maximale Mobilität oder einem 15-Liter-Tank für anspruchsvollere Anwendungen wählen.

Hilti Bausauger VC 4x-22 für Nass- und Trockenreinigung mit Nuron Power

Kabellose Nass- und Trockenreinigung

VC 4X-22: Nuron-Power für wirklich kabellose Staubabsaugung

Mit seinem geringeren Gewicht, dem kleineren Behälter und dem optionalen Rucksackdesign bietet der VC 4X-22 zusätzliche Mobilität, wo immer Sie eine Staubabsaugung benötigen - nass oder trocken.

Aber machen Sie keine Kompromisse bei der Leistung zugunsten des Komforts: Der leistungsstarke Nuron-Akku des VC 4X-22 liefert eine Saugleistung von bis zu 67 l/s für nahezu staubfreies Arbeiten.

Und dank der automatischen Filterreinigung arbeiten Sie noch effizienter. Außerdem können Sie die Größe des Saugbehälters wählen, so dass Sie ihn für schnelle Reinigungsarbeiten verkleinern oder vergrößern können, um einen größeren Bereich oder schwierigere Aufgaben zu bewältigen.

Hilti Bausauger VC 2D-22 für Trockenreinigung mit Nuron Power

Keine Steckdose? Kein Problem!

Reinigen Sie Ihren Arbeitsbereich mit einem kabellosen Bausauger

Für das Aufsaugen von Staub nach getaner Arbeit ist der VC 2D-22 der praktische, kabellose Begleiter im Alltag. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 4l und einen Schultergurt für einen besseren und einfacheren Transport. Die manuelle Filterabreinigung ermöglicht den Filter sauber zu halten.

Sorgen Sie für eine saubere und vorschriftsmäßige Baustelle, indem Sie unsere kabellosen Staubsauger mit einer integrierten Staubmanagementlösung für Schneiden, Bohren, Entkernen und mehr kombinieren.

Mit unseren kabelgebundenen Hochleistungssaugern entfernen Sie schnell und effizient schweren Staub und nassen Schlamm beim Schleifen, Schneiden, Bohren und Entkernen.

Sie erhalten bis zu zwei Jahre lang kostenlosen Geräteservice für Ihren Baustaubsauger. Nach diesem Zeitraum sind Reparaturen auf etwa ein Drittel des Listenpreises des Geräts begrenzt.