Mich interessieren Akku-Bohrschrauber (12 V und 22 V) für Bohrarbeiten in Metall, Holz und Mauerwerk.
Mich interessieren Akku-Bohrschrauber (12 V und 22 V) für Bohrarbeiten in Metall, Holz und Mauerwerk.
Akku-Bohrschrauber SF 4-A22
22-V-Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit bürstenlosem Motor für höhere Leistung bei leichten Arbeiten oder an schwer zugänglichen Stellen
Akku-Bohrschrauber SF 6-A22
Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber (22 V) mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und elektronischer Kupplung für den universellen Einsatz in Holz, Metall und anderen Werkstoffen
Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-A22
Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber (22 V) mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und elektronischer Kupplung für den universellen Einsatz in Holz, Metall, Mauerwerk und anderen Werkstoffen
Mehrfach-Bohrschrauber SFE 2-A12
Mehrfach-Bohrschrauber der Superkompakt-Klasse mit 12-V-Akku (versetzt, rechtwinklig, Schnellspannaufnahme 13 mm und Sechskant-Bithalter) für Installationsarbeiten auf engem Raum und um Ecken herum
Akku-Bohrschrauber SF 2-A12
Akku-Bohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit 12V-Li-Ionen-Akku, bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform
Akku-Schlagbohrschrauber SF 2H-A12
Akku-Schlagbohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit Li-Ionen-Akku (12 V), bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und präzise Kontrolle
Akku-Bohrschrauber SFD 2-A12
Akkuschrauber der Subkompakt-Klasse mit Li-Ionen-Akku (12 V), bürstenlosem Motor und 1/4"-Sechskant-Schnellspannaufnahme – kompakte Abmessungen und präzise Drehmomentregelung
Akku-Schlagbohrschrauber SF 2H-A
Besonders kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit Li-Ionen-Akku (12 V) und Schnellspannbohrfutter (10 mm) für leichte Schraubarbeiten
Akku-Bohrschrauber SFD 22-A
Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit 22-V-Li-Ionen-Akku und 1/4-Zoll-Sechskantaufnahme für leichte und mittelschwere Anwendungen
Akku-Bohrschrauber SF 8M-A22
Akku-Bohrschrauber (22 V) der Spitzenklasse mit 4-Gang-Getriebe und sicherer Werkzeugaufnahme zum Verhindern eines Wegrutschens des Bohrers, für hohe Leistungen beim Metallbohren
Akku-Bohrschrauber SF 10W-A22 ATC
Akku-Bohrschrauber (22 V) der Spitzenklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und 4-Gang-Getriebe für hohe Drehmomente bei anspruchsvollen Schraubarbeiten in Holz und anderen Werkstoffen