TE-CX FM Flachmeissel
Selbstschärfende SDS Plus (TE-C) Flachmeissel für kontrollierte Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
- Einsteckenden: TE-C (SDS Plus)
- Produktklasse: Ultimate
- Anwendung: Abbrucharbeiten, Verlegen von Kanälen
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Flachmeißel, Meißel, Elektromeißel, Elektromeissel oder Flachmeissel.
Optionen auswählen
Länge
- 180 mm
- 250 mm
- 320 mm
Breite
- 15 mm
- 25 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 45.30
Technische Daten
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Produktklasse
Ultimate
Anwendung
Abbrucharbeiten, Verlegen von Kanälen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstschärfende Schneidkante – effizienter und länger mit dem gleichen Meissel arbeiten, ohne Nachschärfen oder nachträgliches Härten
- Bessere Brechleistung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf den Meissel
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmässige Ergebnisse
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meisseln
- Mehrere Längen erhältlich – kürzere Meissel für maximale Kraftübertragung und optimale Lebensdauer, längere Meissel für tiefere Anwendungen oder schwer erreichbare Stellen
Anwendungen
- Meißeln von Kanälen in Beton
- Meisseln von Kanälen in Beton
- Zur Verwendung mit elektrischen SDS Plus (TE-C) Abbruchhämmern, Meisselhämmern oder Bohrhämmern
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.