REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

MQT-S Sicherungslasche

Sicherungslasche MQT-S #284863

Galvanisch verzinkte Sicherungslasche zur Fixierung von MQT-G-Trägerklammern

  • Untergrundmaterial: Stahl
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Hilti Kunden suchten auch TrägerklammerAnbindung T-Träger oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 9.32
CHF 9.32 / 1 Stück

Technische Daten

Untergrundmaterial
Stahl
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Werkstoffstärke
3 mm
Gewicht
275 g

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Keine zusätzlichen Muttern oder Bolzen erforderlich
  • Montage an Stahlträgern ohne Schraubverbindungen

Anwendungen

  • Befestigung von MQT-G Gelenkträgerklammern